Têtes de lect./écrit. BF et antennes (125 kHz)

BF (125 kHz)

Disponible en:

5 Versions

Nos têtes de lecture/écriture BF spécifiques à l'application et les antennes au design apte au service en milieu industriel permettent une intégration simple dans l'installation.

Jusqu'à quatre têtes de lecture/écriture peuvent être raccordées aux unités d'exploitation BIS V. Des têtes de lecture particulièrement petites en M12 ou M18, avec électronique d'exploitation déportée, sont disponibles pour les espaces réduits.

Par ailleurs, nous proposons des têtes de lecture avec interface IO-Link, qui sont souvent utilisées lorsqu'un seul code (lecture seule) est nécessaire lors du suivi.

Les particularités

  • Les boîtiers robustes en classe de protection IP67 garantissent la fiabilité en environnement difficile
  • La portée dépend de la combinaison utilisée de tête de lecture/écriture et de support de données (voir la fiche technique de la tête de lecture/écriture respective)
  • Raccordement via connecteur M12, longueur de câble jusqu'à 50 m
  • Modèles plats disponibles

5 Versions

Code de commande Prix Dimensions Matériau du boîtier Température ambiante
Actions

BIS00U6

BIS VL-301-001-S4
592.23 CAD 80 x 80 x 40 mm PBT 0...70 °C

BIS00UF

BIS VL-302-001-S4
755.2 CAD Ø 18 x 75 mm Laiton, Interface aluminium, nickelé 0...70 °C

BIS00UH

BIS VL-304-001-S4
755.2 CAD 25 x 10 x 50 mm ABS, GF16, Interface aluminium 0...70 °C

BIS00UJ

BIS VL-306-001-S4
755.2 CAD Ø 12 x 42.5 mm Laiton, Interface aluminium, nickelé 0...70 °C

BIS00UL

BIS VL-300-001-S4
592.23 CAD Ø 30 x 82 mm PVDF, Écrous PA 6.6 0...70 °C