Caméra 3D stéréoscopique

Vision industrielle 3D

Disponible en:

1 Versions

Une mise en œuvre rapide, une grande flexibilité d'utilisation et un boîtier robuste caractérisent la caméra 3D stéréoscopique.

Avec 12 millions de points de données 3D et une résolution de 12 MPixels, la caméra saisit chaque détail et ce, avec un taux de rafraîchissement d'image pouvant atteindre 9 Hz, en fonction de la résolution. De plus, les objectifs réglables des caméras et du projecteur intégré permettent d'obtenir des résultats optimaux, quel que soit l'espace de travail dans lequel la caméra est utilisée.

L'interface GigE Vision permet de créer des applications 3D personnalisées sur la base des données de la caméra.

La bibliothèque logicielle fournie permet de transférer automatiquement le calcul 3D sur une carte graphique, ce qui permet d'augmenter les performances de la caméra.

Les particularités

  • Caméra 3D stéréoscopique pour les applications 3D industrielles
  • Grande flexibilité d'utilisation grâce à l'interface GigE Vision
  • Performante même dans les environnements difficiles grâce à un boîtier protégé IP54
  • Permet un traitement d'images 3D de haute précision grâce à une résolution de 12 MPix des données 3D et des images 2D
  • Adaptable de manière optimale à votre espace de travail grâce à des objectifs réglables sur les caméras et le projecteur

1 Versions

Code de commande Baseline Distance focale Optimal depth range Angle of view (h x v) Type de capteur Vision
Actions

BVS0199

BVS 3D-RV1-0124AG-1111ZZ-001
210 mm 16 mm 1 - 4 m Obturateur global monochrome CMOS 1,1"