Filtres optiques

Optiques

Disponible en:

11 Versions

Les filtres optiques sont des composants indispensables dans les applications industrielles, qui permettent des analyses précises et améliorent la qualité de l'image. Découvrez une large gamme de filtres optiques chez Balluff.

Les principaux avantages

  • Filtres de couleur dans différentes longueurs d'onde
  • Filtres à double bande
  • Filtres de polarisation
  • Divers filetages de filtre disponibles

11 Versions

Code de commande Prix Filtre Version Filetage du filtre, taille Utilisation
Actions

BAM02FM

BAM OF-VS-002-RD-27
67.03 CAD rouge Long pass M27x0.5 pour objectifs à monture C

BAM02FW

BAM OF-VS-002-RD-30
67.03 CAD rouge Long pass M30.5x0.5 pour objectifs à monture C

BAM02MN

BAM OF-VS-002-IR-27
370.19 CAD infrarouge Long pass M27x0.5 pour objectifs à monture C

BAM02MP

BAM OF-VS-002-IR-30
370.19 CAD infrarouge Long pass M30.5x0.5 pour objectifs à monture C

BAM02MR

BAM OF-VS-002-IR-40
475.12 CAD infrarouge Long pass M40.5x0.5 pour objectifs à monture C

BAM02FK

BAM OF-VS-002-PL-27
86.74 CAD polarisé Filtre polarisant M27x0.5 pour objectifs à monture C

BAM02FP

BAM OF-VS-002-GN-27
67.03 CAD vert Long pass M27x0.5 pour objectifs à monture C

BAM02FR

BAM OF-VS-002-BU-27
67.03 CAD bleu Long pass M27x0.5 pour objectifs à monture C

BAM02FT

BAM OF-VS-002-PL-30
86.74 CAD polarisé Filtre polarisant M30.5x0.5 pour objectifs à monture C

BAM02FZ

BAM OF-VS-002-BU-30
67.03 CAD bleu Long pass M30.5x0.5 pour objectifs à monture C