Caméras GigE Vision doubles

Caméras industrielles

Disponible en:

1 Versions

Profitez d'un transfert de données amélioré et d'une fiabilité accrue avec les caméras Dual GigE. Profitez de la combinaison de deux ports GigE qui offrent une bande passante de données accrue et une redondance pour les applications critiques. La combinaison des deux interfaces Gigabit Ethernet augmente la bande passante nette à 240 Mo/s, tandis que la mémoire d'images interne de 256 Mo sécurise la transmission. Même en dehors des taux d'images et des résolutions, la série de caméras est convaincante. Des fonctions intelligentes telles que l'enregistrement au ralenti et le débruitage automatique sont disponibles.

Caractéristiques et avantages :

  • jusqu'à 2 gigabits de taux de transfert
  • excellente qualité d'image grâce à des capteurs de haute qualité jusqu'à 31,5 MPixels
  • Smart Features intégrés pour décharger le CPU
  • transfert d'image sécurisé grâce à une mémoire tampon d'image de 256 Mo
  • intégration facile grâce au kit de développement logiciel

1 Versions

Code de commande Prix Classe de protection Interface Entrées numériques Sorties numériques Matériau du boîtier Mémoire de données Homologation / conformité
Actions

BVS CA-GX2

BVS CA-GX2
IP30 2 x Gigabit Ethernet 4x PNP opto-isolated 4x PNP high side Aluminium, revêtement par poudre 256 MB CE, UKCA, cULus, WEEE