Capteurs d'identification fixes

Optical Identification

Disponible en:

3 Versions

Les capteurs d'identification fixes de Balluff lisent les codes à barres, les codes 2D et les codes DMC de manière précise et fiable. Ils sont installés de manière fixe sur l'installation et garantissent, grâce à une utilisation simple, que les codes sont saisis de manière particulièrement rapide et fiable pendant la production en cours.

Des interfaces d'automatisation et informatiques standardisées garantissent que les informations lues sont transmises à l'API ou aux systèmes informatiques. En outre, certaines variantes disposent d'une interface IO-Link et vous offrent des informations de surveillance conditionnelle supplémentaires, par exemple sur les vibrations ou la qualité du code. En résumé : un multitalent unique au sein de l'identification optique.

Les particularités

  • lecture de code fiable et utilisation très simple
  • interfaces de données alternatives et modernes : MQTT et REST API
  • communication continue grâce à des interfaces d'automatisation et informatiques standardisées
  • Les capteurs d'identification font partie du système SAMS (Smart Automation and Monitoring System) de Balluff.
  • Les capteurs d'identification avec interface IO-Link fournissent des informations de surveillance conditionnelle supplémentaires (vibrations, température, qualité du code et durée de fonctionnement).

Disponibilité

3 Versions

Code de commande Prix Symbolisation commerciale Emetteur de lumière, éclairage Portée Interface
Actions

BVS0061

BVS ID-M1280CF1-L3-000
1742.71 CAD BVS0061 LED white, LED infrared 50...600 mm IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)

BVS0060

BVS ID-M1280BF1-L3-000
1742.71 CAD BVS0060 LED white, LED red 50...600 mm IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)

BVS01A0

BVS ID-M0752RX0-15-000
802.66 CAD BVS01A0 LED red 50...300 mm USB