Modules de réseau - Meilleures ventes

Disponible en:

16 Versions

Collecte de signaux de capteurs décentralisés - nos maîtres IO-Link se distinguent par une installation efficace et un paramétrage centralisé.

Une production toujours plus rapide, plus flexible, plus efficace et plus évolutive exige une communication sans faille du capteur jusqu'à Internet. Cela entraîne une augmentation du volume de données au sein des processus de fabrication. Cela exige des composants qui mettent ces informations à disposition. De même, il faut une infrastructure qui transporte les données à tous les niveaux.

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ? Visitez notre groupe de produits Modules de réseau :

Disponibilité

16 Versions

Code de commande Prix Entrées numériques Sorties numériques Classe port Interfaces supplémentaires
Actions

BNI004F

BNI EIP-302-105-Z015
453.66 CAD 16x PNP, type 2 16x PNP

BNI0077

BNI ECT-508-105-Z015
1132.88 CAD 16x PNP, type 2 16x PNP Type A 8x IO-Link

BNI008P

BNI EIP-302-105-R015
763.65 CAD 16x PNP, type 3 16x PNP

BNI008M

BNI EIP-508-105-R015
919.24 CAD 16x PNP, type 3 16x PNP Type A 8x IO-Link

BNI0052

BNI PNT-302-105-Z015
613.47 CAD 16x PNP, type 2 16x PNP

BNI00HL

BNI PG3-508-0C5-Z015
740.66 CAD 16x PNP, type 3 16x PNP Type A 8x IO-Link

BNI00HM

BNI EIP-508-005-Z015-013
763.65 CAD 16x PNP, type 3 16x PNP Type A 8x IO-Link

BNI00HZ

BNI EIP-508-005-P067
1612.74 CAD 16x PNP, type 3 16x PNP Type A 8x IO-Link

BNI006A

BNI EIP-508-105-Z015
919.24 CAD 16x PNP, type 3 16x PNP Type A 8x IO-Link

BNI006C

BNI PNT-502-102-Z015
646.15 CAD 16x PNP, type 3 16x PNP Type A 4x IO-Link