- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
Bandes magnétiques avec codage incrémental ou absolu
Capteurs à codage magnétique
Disponible en:
13 Versions
Grâce à leur construction particulièrement compacte, les corps de mesure à codage magnétique de Balluff peuvent être utilisés de diverses manières. Ils permettent une mesure de position particulièrement précise tout en étant très robustes. Le portefeuille couvre une large gamme de disques de divers diamètres ainsi que de rubans de différentes longueurs, de sorte que vous trouverez certainement la solution adaptée à votre application.
Les particularités
- peu encombrant, facile à intégrer
- grand choix de diamètres et de longueurs disponibles
- haute résolution, mesure absolue précise
- robuste, résistant à la saleté, longue durée de vie
- excellent rapport qualité/prix et délais de livraison courts
13 Versions
Code de commande | Prix | Série | Largeur de pôle | Longueur | Largeur | Hauteur | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BML - Magnetic disc - absolut (Configurable)BML - Magnetic disc - absolut (Configurable) |
Configurable product | ||||||
BML - Magnetic tape - absolut (Configurable)BML - Magnetic tape - absolut (Configurable) |
Configurable product | ||||||
BML04YMBML-M02-A33-A3-M0102-F |
781.65 CAD | M02 | 1 mm | 1024 mm | 10 mm | 1.55 mm | |
BML039KBML-M02-A33-A3-M0028-C |
324.47 CAD | M02 | 1 mm | 283 mm | 10 mm | 1.55 mm | |
BML0699BML-M07-I68-A0-M1000-R0000 |
1462.19 CAD | M07 | 10 mm | 10 m | 10 mm | 1.43 mm | |
BML039JBML-M02-A33-A3-M0009-A |
218.78 CAD | M02 | 1 mm | 91 mm | 10 mm | 1.55 mm | |
BML04P4BML-M02-A55-A0-M0100-E |
M02 | 2 mm | 1 m | 10 mm | 1.55 mm | ||
BML070KBML-M07-I68-A0-M2400-R0000 |
3509.65 CAD | M07 | 10 mm | 24 m | 10 mm | 1.43 mm | |
BML074HBML TSC-ALCZ-1ZZZ-M2400 |
3981.6 CAD | TSC | 2 mm | 24 m | 10 mm | 1.55 mm | |
BML08AHBML DSF-NHCZ-HZZZ-X0034-0018 |
54.97 CAD | DSF | 1.5 mm | 3.5 mm |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.