Profisafe over IO-Link

Modules E/S de sécurité

Disponible en:

1 Versions

Le module E/S de sécurité Profisafe allie pour la première fois la technique d'automatisation et la technique de sécurité via l'IO-Link. Un unique module IO-Link Master suffit pour un raccordement fiable. Étant donné que le système est ouvert jusqu'au niveau capteur, vous pouvez raccorder quasiment tout appareil de sécurité.

Grâce à la liaison entre la technique d'automatisation et la technique de sécurité, la protection de la machine est réalisée en un unique système. En effet, IO-Link fournit à la fois les détails de capteur / actionneur et également les informations sûres. Avec Safety over IO-Link, vous utilisez le meilleur des deux environnements. En outre, l'intégration de la technique de sécurité n'a jamais été aussi simple.

Le paramétrage est effectué centralement par le biais du système de commande. Les informations vitales sont transmises directement du module maître vers le système de commande, l'utilisation de Profisafe via Profinet garantissant la sécurité de communication avec le système de commande.

Les particularités

  • Une seule et unique infrastructure pour la technique d'automatisation et la technique de sécurité jusqu'à PLe/SIL3 via l'IO-Link
  • Coûts de remise en état réduits en cas de réparation grâce à des diagnostics complets et un remplacement aisé des appareils
  • Coûts réduits grâce à des câbles de raccordement M12 standard
  • Réduction des adresses IP nécessaires
  • Concept de câblage normalisé, dispositifs de verrouillage de sécurité raccordables directement
  • Quasiment tout "Safety Device" raccordable

1 Versions

Code de commande Prix Interface Nombre d'entrées sûres Nombre de sorties sûres Connexion emplacements Performance Level SIL (CEI 61508)
Actions

BNI0098

BNI IOF-329-P02-Z038
1148.03 CAD PROFIsafe over IO-Link 1.1 12 2 2x M12x1-Connecteur femelle, 8-pôles, A-codé
6x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
e 3