Modules réseau pour CC-Link IE/Field
Modules réseau
Disponible en:
1 Versions
Ceci vaut pour tous les domaines de la communication industrielle : Les technologies de bus de terrain et de réseau doivent satisfaire aux exigences en vue d'une communication de plus en plus performante.
En même temps, la communication doit être aussi homogène que possible. Spécialement pour les tâches d'automatisation sur le continent asiatique, Balluff a pu relier la communication au niveau machine et installation avec la communication au niveau capteur/actionneur : modules réseau BNI pour CC-Link IE/Field pour le niveau installation, d'une part, et la liaison directe avec le niveau capteur/actionneur, d'autre part.
Nous avons développé des modules de bus de terrain très fonctionnels et très pratiques pour l'intégration parfaite de systèmes d'E/S au module réseau haute vitesse pour CC-Link IE/Field, déterministe et ouvert. Au vu de ses possibilités remarquables de paramétrage et de diagnostic, cette nouvelle génération éclipse toutes les solutions précédentes.
Les particularités
- Classe de protection IP67
- Boîtier surmoulé
- Afficheur, LED et accès SLMP (Seamless Message Protocol) intégré pour le diagnostic et le paramétrage
1 Versions
Code de commande | Prix | Interface | Entrées numériques | Sorties numériques | Interfaces supplémentaires | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI008CBNI CIE-508-105-Z015 |
1030.26 CAD | CC-Link IE Field V0 | 16x PNP, type 3 | 16x PNP | 8x IO-Link |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.