Vision industrielle 3D

Vision industrielle 3D facile et flexible à utiliser

Vision industrielle 3D

Nos caméras 3D sont idéales pour les applications robotiques fixes et mobiles et offrent une grande flexibilité d'utilisation. Qu'il s'agisse de haute résolution, pour des environnements difficiles ou avec des modules logiciels intégrés spécifiques à l'application, notre portefeuille 3D offre la réponse adéquate à chaque exigence.

Qualité de données au plus haut niveau

La caméra stéréo 3D haute résolution se distingue par une qualité d'image en profondeur unique et convient donc aussi bien pour une utilisation avec une zone de travail particulièrement grande que pour le bin picking de petits objets dans des supports de charge. Grâce à des objectifs réglables sur les caméras et le projecteur, la caméra stéréo 3D peut être adaptée de manière optimale à la zone de travail souhaitée. L'interface GigE Vision apporte une grande flexibilité dans l'application logicielle.

Modules logiciels pour des applications spécifiques

La famille de caméras 3D intelligentes est équipée d'un logiciel embarqué complet. Celui-ci permet une reconnaissance efficace et fiable des objets, une navigation en intérieur et une planification des préhensions. Afin d'optimiser l'utilisation pour des scénarios d'application spécifiques, des modules logiciels optionnels peuvent être utilisés, comme par exemple BoxPick et ItemPick.

L'interface GigE Vision peut également être utilisée pour des applications logicielles spécifiques au client.

Caméra 3D stéréoscopique

  • Caméra 3D stéréoscopique pour les applications 3D industrielles
  • Grande flexibilité d'utilisation grâce à l'interface GigE Vision
  • Performante même dans les environnements difficiles grâce à un boîtier protégé IP54
  • Permet un traitement d'images 3D de haute précision grâce à une résolution de 12 MPix des données 3D et des images 2D
  • Adaptable de manière optimale à votre espace de travail grâce à des objectifs réglables sur les caméras et le projecteur

Smart 3D Camera

  • Caméra 3D intelligente pour les applications robotiques
  • Utilisation facile grâce à une interface utilisateur conviviale basée sur le web
  • Grande flexibilité grâce aux modules logiciels optionnels et à l'interface GigE Vision
  • Coûts système réduits grâce au traitement embarqué et aux modules logiciels intelligents et spécifiques à l'application

ItemPick

Module pour les applications robotiques de pick-and-drop utilisant des ventouses.

BoxPick

Module pour la dépalettisation/palettisation robotique ou le tri de paquets.

TagDetect

Un module pour la reconnaissance rapide des codes QR et des AprilTags.

SLAM

Permet à la caméra 3D de créer une carte de l'environnement tout en estimant la position réelle.

CADMatch

Permet au système robotique de détecter, de localiser et de saisir de manière fiable des objets dans des porte-charges triés.

SilhouetteMatch

Détecte la position et l'orientation d'objets relativement plats sur des surfaces planes.