Connecteurs d'îlots de vannes IO-Link
Modules E/S
Disponible en:
5 Versions
Vous profitez des avantages d'IO-Link également avec nos connecteurs d'îlots de vannes IO-Link. En effet, ces composants permettent d'interconnecter très simplement des îlots de vannes installés de façon décentralisée et le niveau commande.
Les particularités
- Boîtier adaptateur compact pour un branchement direct à l'îlot de vannes avec un encombrement minimal
- Compatible avec les brochages de différents îlots de vannes
- Câblage optimisé grâce à l'intégration dans le niveau de commande à l'aide de câbles de capteur à 3/4 fils normalisés
- Possibilité de commander jusqu'à 24 bobines d'électroaimant
Disponibilité
5 Versions
Code de commande | Prix | Interface | Principe de fonctionnement | Sorties, nombre | Sorties 2A, nombre | Courant de sortie max. | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI006PBNI IOL-751-V10-K007 |
303.97 CAD | IO-Link 1.1 | Répartiteur actif | 24 | |||
BNI006RBNI IOL-751-V13-K007 |
306.18 CAD | IO-Link 1.1 | Répartiteur actif | 22 | |||
BNI006MBNI IOL-751-V09-K007 |
298.65 CAD | IO-Link 1.1 | Répartiteur actif | 16 | |||
BNI006NBNI IOL-751-V08-K007 |
324.32 CAD | IO-Link 1.1 | Répartiteur actif | 24 | |||
BNI006TBNI IOL-751-V11-K007 |
290.98 CAD | IO-Link 1.1 | Répartiteur actif | 16 |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.