Connectivité

Technologie de connexion pour toutes les branches de l'industrie

Flexible et fiable - pour nous, ce sont les caractéristiques essentielles d'une bonne technologie de connexion. Chez Balluff, vous obtenez tout d'une seule source : des capteurs, des systèmes et des technologies de réseau ainsi que des connecteurs et des câbles de connexion adaptés à un large éventail d'exigences et à une utilisation optimale dans votre secteur. Grâce à notre technologie de connexion diversifiée, flexible et fiable, nous vous aidons à réaliser une intégration rapide et garantissons une mise en service simple et rapide de vos machines et installations. Notre gamme comprend divers câbles de connexion, distributeurs et connecteurs pour une étanchéité fiable ainsi que la transmission de signaux et de données. Les connexions sont utilisées dans des applications mobiles et robustes dans tous les domaines de l'industrie.

Câbles de raccordement

  • Grand choix pour chaque industrie
  • Différents types de câbles, différents connecteurs
  • Robustes et aptes au service en milieu industriel

Câbles de liaison

  • La bonne connexion pour votre application spéciale
  • Différents types de câbles, différents connecteurs
  • Transmission fiable de signaux, de données et d'énergie
  • Robustes et aptes au service en milieu industriel

Câbles bruts

  • Qualité éprouvée de nos câbles confectionnés
  • Différents matériaux et sections disponibles
  • Robustes et aptes au service en milieu industriel
  • Longueur de câble adaptable

Répartiteurs en Y

  • Raccordement de câbles différents
  • Différents modèles
  • Connexion fiable et rapide
  • Protection élevée contre la poussière et l'eau

Tés

  • Robustes et adaptés au milieu industriel
  • Résistants aux chocs et aux vibrations
  • Classe de protection IP67, IP68 en option
  • Matériaux de qualité supérieure
  • DEL lumineuses
  • Utilisation polyvalente – différents circuits de protection, variantes sans ou avec un ou deux trous de fixation

Connecteurs confectionnables

  • Grand choix pour chaque industrie
  • Différents modèles
  • Différents matériaux de boîtier
  • Transmission sûre de signaux, données et d'énergie
  • Robustes et adaptés au milieu industriel

Traversées d'armoire électrique

  • Protection élevée contre la poussière et l'eau
  • Gamme complète avec différents modèles
  • Pour un raccordement fiable et rapide
  • Robustes et adaptés au milieu industriel
  • Matériaux de qualité supérieure

Connecteurs à bride

  • Avec connecteur femelle et connecteur mâle
  • Versions métalliques robustes
  • Résistants aux chocs et aux vibrations
  • Classe de protection IP67
  • Différentes longueurs de toron disponibles

Adaptateurs

  • Robustes, adaptés au milieu industriel
  • Pour un raccordement fiable et rapide
  • Flexibilité supplémentaire

Résistances de terminaison

  • Robustes, insensibles aux interférences
  • Résistants aux chocs et aux vibrations
  • Adaptés au milieu industriel
  • IP67, IP68 en option
  • Adaptés pour tous les systèmes de bus de terrain courants
  • Garantit une qualité de fabrication élevée

Répartiteurs passifs

  • Connexions simples
  • Encombrement réduit
  • Résistants aux vibrations et aux chocs
  • Robustes et adaptés au milieu industriel
  • Résistants aux agents grâce à des éléments filetés métalliques
  • Possibilités de fixation flexibles
  • Grande précision d'ajustage des connecteurs grâce à des éléments filetés métalliques

Une connectique fiable comme base solide pour vos machines et systèmes

Les machines et les systèmes sont aussi fiables que leur maillon le plus faible. Cela est particulièrement vrai pour la technologie de connexion. Pour garantir votre productivité, Balluff attache également une grande importance à la qualité et à la précision. Une norme sur laquelle vous pouvez compter.

Connexions des composants électriques

Nous proposons une gamme complète de connexions pour presque tous les réseaux dans tous les domaines de l'automatisation. Avec une large gamme de matériaux pour la connexion spécifique à l'application de divers composants dans le monde entier.

L'utilisation industrielle, même dans des conditions d'application extrêmes, ne peut pas nuire à notre technologie de connexion. Les versions avec l'agrément Ecolab ou avec la classe de protection IP69K sont particulièrement adaptées aux zones sensibles telles que l'industrie alimentaire. Les connecteurs et les câbles de raccordement de Balluff sont disponibles pour des températures élevées, jusqu'à 180 °C, ainsi que pour des températures basses, jusqu'à -40 °C.