Gaines de protection pour câbles
Protection mécanique
Disponible en:
27 Versions
Notre protection de câble flexible et robuste en silicone protège le câble avant tout dans le domaine du soudage. Elle se distingue par une bonne résistance chimique et résiste à des températures allant jusqu'à 250 °C. Différentes versions telles que gaine de protection, enveloppe de protection et bande de protection, ainsi que différents diamètres de 7 à 50 mm sont disponibles.
Les particularités
- Durable et économique
- Installation simple
- Différents diamètres
- Confectionnable individuellement
Disponibilité
27 Versions
Code de commande | Prix | Dimensions | Matériau | Utilisation | Température ambiante | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM0183BKS-PW-26/20-SI-TR-03,5 |
65.03 CAD | 1.6 x 26 x 3658 mm | Silicone 60 blanc, translucide | pour protection du câble, pour protection contre la soudure | -65...260 °C | |
BAM02E3BAM PT-XA-006-M91-T-00,9 |
460.01 CAD | 1.6 x 914 x 914 mm | Silicone | pour protection du câble | -65...233 °C | |
BAM017EBKS-PT-07/16-SI-15 |
441.09 CAD | Ø 10.2 x 15000 mm | Silicone 60 blanc, translucide | pour protection du câble, pour protection contre la soudure | -60...260 °C | |
BAM017HBKS-PT-10/16-SI-15 |
485.25 CAD | Ø 13.2 x 15000 mm | Silicone 60 blanc, translucide | pour protection du câble, pour protection contre la soudure | -60...260 °C | |
BAM017LBKS-PT-13/16-SI-15 |
536.13 CAD | Ø 16.2 x 15000 mm | Silicone 60 blanc, translucide | pour protection du câble, pour protection contre la soudure | -60...260 °C | |
BAM017NBKS-PT-16/16-SI-15 |
603.11 CAD | Ø 19.2 x 15000 mm | Silicone 60 blanc, translucide | pour protection du câble, pour protection contre la soudure | -60...260 °C | |
BAM017RBKS-PT-19/16-SI-15 |
718.67 CAD | Ø 22.2 x 15000 mm | Silicone 60 blanc, translucide | pour protection du câble, pour protection contre la soudure | -60...260 °C | |
BAM0182BKS-PW-51/30-SI-TR-11 |
216.2 CAD | 1.6 x 51 x 10970 mm | Silicone 60 blanc, translucide | pour protection du câble, pour protection contre la soudure | -65...260 °C | |
BAM01R2BAM PT-XA-002-127-2-30 |
2265.43 CAD | Ø 20.7 x 30480 mm |
Fibre de verre gainée Caoutchouc silicone rouge Oxyde de fer rouge caoutchouc de silicone |
pour protection du câble, pour protection contre la soudure | -55...260 °C | |
BAM01UYBAM PT-XA-002-190-2-30 |
3098.84 CAD | Ø 27.1 x 30480 mm |
Fibre de verre gainée Caoutchouc silicone rouge Oxyde de fer rouge caoutchouc de silicone |
pour protection du câble, pour protection contre la soudure | -55...260 °C |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.