Appareils portatifs RFID de base
RFID-Handhelds
Disponible en:
4 Versions
Le programmateur de poche RFID est indépendant de la fréquence et peut communiquer avec toutes les technologies RFID proposées par Balluff - tout comme l'unité d'évaluation BIS V de Balluff. Il s'agit donc d'un homologue portable de ces appareils.
Le "Mobile BIS V" est un lecteur portable RFID avec système d'exploitation Android. Il se comporte comme une unité d'évaluation RFID, de ce fait, il commande les modules de tête et les têtes de lecture/écriture enfichés. Un grand écran tactile sert à la visualisation et à une utilisation simple. En option, la lecture de codes optiques peut être rendue possible grâce à la caméra ou au scanner 1D/2D. Des apps pour le traitement des données sont déjà préinstallées sur le lecteur portable, aussi bien pour les applications HF, LF que UHF.
Des boîtiers de charge pour le rangement et le chargement des appareils et des batteries sont également disponibles, tout comme un bloc d'alimentation adapté.
Les particularités
- Lecteur portable mobile indépendant de la fréquence "BIS V mobile".
- Structure modulaire pour des combinaisons de matériel individuelles pour BIS M, BIS C, BIS L et BIS U
- Écran tactile 5" pour une visualisation optimale du contenu des supports de données
- Système d'exploitation Android : Android™ Industrial+.
- Interfaces disponibles : WLAN, Bluetooth
- Apps conviviales pour LF, HF et UHF avec un grand nombre de fonctions
- Lecture de codes optiques 1D/2D sélectionnable en option
4 Versions
Code de commande | Prix | Symbolisation commerciale | Dimensions | Système d'exploitation | Caractéristiques supplémentaires | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM0421BAM MD-IS-001-0005 |
1139.04 CAD | BAM0421 | 200 x 82 x 138 mm | |||
BIS01FUBIS V-830-3-011-B-000 |
4221 CAD | BIS01FU | 82 x 28 x 174 mm | Android™ 9.0* | ||
BIS01FWBIS V-830-3-011-B-001 |
5493.53 CAD | BIS01FW | 82 x 28 x 174 mm | Android™ 9.0* | Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side), Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting | |
BIS01H2BIS V-830-3-011-B-002 |
5828.53 CAD | BIS01H2 | 82 x 28 x 174 mm | Android™ 9.0* | Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side), Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting, Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.