Version un connecteur avec deux capteurs magnétiques BMF

Capteurs magnétiques

Disponible en:

1 Série

Dans le cas de petits vérins ou pinces pneumatiques ou hydrauliques, on a souvent besoin de deux capteurs magnétiques pour pouvoir détecter la position du piston dans le vérin. Avec notre variante à un connecteur, vous réduisez pour de telles applications vos coûts de montage et de câblage. Elle permet en effet le raccordement électrique de deux capteurs via un unique connecteur quadripolaire (M8 ou M12), ce qui n'exige également qu'un seul emplacement pour le raccordement à un boîtier répartiteur. En conséquence, vous pouvez doubler le nombre de capteurs raccordés à un boîtier répartiteur et détecter simultanément, de façon simple, jusqu'à 2 fois le nombre de positions sur des pinces et vérins pneumatiques.

Ce système vous permet d'économiser, outre du temps et du travail, également des coûts d'approvisionnement et de stockage.

Les particularités

  • Diamètre de tirant jusqu'à 17 mm
  • Comportement de commutation fiable grâce à un point d'action précis
  • Sans usure, puisque sans contact
  • Insensibilité à la saleté
  • Montage rapide

1 Série

Série Matériau du boîtier primaire Dimensions Sortie de commutation Type de raccordement Température ambiante max. Classe de protection
Actions

BMF T

Pour rainure en T avec 2 têtes de capteur
PA, PBT, LCP 9 x 4,8 x 16 mm, 3.6 x 2.9 x 24 mm, 25,5 x 3 x 4,5 mm, 24 x 2.9 x 24 mm, 23,5 x 5 x 5,5 mm, 5 x 3 x 16 mm NPN, PNP Câble avec connecteur 85 °C IP67