Câbles de raccordement
Grand choix de câbles de raccordement pour chaque industrie
Disponible en:
1708 Versions
Dans notre gamme complète de câbles de raccordement pour chaque industrie, vous trouverez à coup sûr le bon raccordement pour votre application. Ainsi, signaux, données et énergie sont toujours transmis de façon fiable.
En outre, votre flexibilité lors du choix du câble de raccordement adapté est augmentée grâce à la disponibilité de types de câble et de connecteurs différents.
Principaux avantages
- Grand choix pour chaque industrie
- Différents types de câbles, différents connecteurs
- Robustes et aptes au service en milieu industriel
Disponibilité
1708 Versions
Code de commande | Prix | Câble | Raccordement | Actions |
---|---|---|---|---|
BCC – 3-wire - PUR-single ended cable – unshielded (Configurable)BCC – 3-wire - PUR-single ended cable – unshielded (Configurable) |
PUR, compatible chaîne porte-câble | |||
BCC – 3-wire - PVC-single ended cable – unshielded (Configurable)BCC – 3-wire - PVC-single ended cable – unshielded (Configurable) |
PVC, compatible chaîne porte-câble | |||
BCC – 4-wire - PUR-single ended cable – unshielded (Configurable)BCC – 4-wire - PUR-single ended cable – unshielded (Configurable) |
PUR, compatible chaîne porte-câble | |||
BCC – 4-wire - PVC-single ended cable – unshielded (Configurable)BCC – 4-wire - PVC-single ended cable – unshielded (Configurable) |
PVC, compatible chaîne porte-câble | |||
BCC006ABKS-S 48-15-CP-05 |
80.95 CAD | PUR blindé noir, 5 m | Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A | |
BCC032HBCC M415-0000-1A-003-PX0434-050 |
33 CAD | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | |
BCC032ZBCC M425-0000-1A-003-PX0434-050 |
33 CAD | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | |
BCC050LBCC M313-0000-10-001-EX43T2-020 |
19.51 CAD | TPE jaune, 2 m, compatible chaîne porte-câble | Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A | |
BCC050MBCC M313-0000-10-001-EX43T2-050 |
29.56 CAD | TPE jaune, 5 m, compatible chaîne porte-câble | Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A | |
BCC050NBCC M313-0000-10-001-EX43T2-100 |
46.24 CAD | TPE jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble | Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.