Objectifs à monture C

Optiques

Disponible en:

87 Versions

Chez Balluff, vous trouverez un large portefeuille d'objectifs à monture C, couvrant toutes les focales fixes courantes.

Les principaux avantages

  • toutes les focales fixes courantes
  • construits et testés pour les environnements industriels
  • vis de fixation pour diaphragme/foyer ou diaphragme d'insertion et foyer contrarié
  • variantes avec classe de protection IP67
  • longue disponibilité

87 Versions

Code de commande Prix Max. Sensor size Résolution de l'image Distance focale Filetage du filtre, taille Distance d'objet minimale (MOD) Texte additionnel
Actions

FHW005F

LM35JC5M-IR
742.9 CAD 2/3" 5 MP 35 mm M30.5x0.5 300 mm L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 2/3"

FHW005H

LM25JC5M-IR
742.9 CAD 2/3" 5 MP 25 mm M30.5x0.5 300 mm L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 2/3"

FHW005J

LM16JC5M-IR
742.9 CAD 2/3" 5 MP 16 mm M27x0.5 300 mm L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 2/3"

FHW005K

LM50JC5MC
580.76 CAD 2/3" 5 MP 50 mm M30.5x0.5 300 mm L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 2/3"

FHW005L

LM35JC5MC
580.76 CAD 2/3" 5 MP 35 mm M30.5x0.5 200 mm L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 2/3"

FHW005M

LM25JC5MC
580.76 CAD 2/3" 5 MP 25 mm 200 mm L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 2/3"

FHW005N

LM16JC5MC
580.76 CAD 2/3" 5 MP 16 mm 200 mm L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 2/3"

FHW005P

LM12JC5MC
580.76 CAD 2/3" 5 MP 12 mm 200 mm L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 2/3"

FHW005R

LM8JC5MC
580.76 CAD 2/3" 5 MP 8 mm M30.5x0.5 150 mm L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 2/3"

FHW005T

LM75HC
627.92 CAD 1" 4 MP 75 mm M46x0.75 1000 mm L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 2/3"