FHW005F

Objectifs à monture C

Code typographique:

LM35JC5M-IR

Chargement...
Température ambiante
-10...50 °C
Filtre
IR corrected
Distance focale
35 mm
Obturateur
2.0
Distance d'objet minimale (MOD)
300 mm
Angle de vue horizontal
13.9 °
Angle de vue vertical
10.5 °
Max. Sensor size
2/3"
Résolution de l'image
5 MP
Fixation
Vis
Monture d'objectif
Monture C
Dimensions
Ø 34 x 43 mm
Poids
100 g
Texte additionnel
L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 2/3"