Système RFID industriel BIS C

Flux d'informations fiable pour la fabrication

Système RFID industriel BIS C

Les systèmes RFID basse fréquence BIS C sont particulièrement performants et flexibles pour l'identification fiable d'outils dans les centres d'usinage riches en réfrigérant et en lubrifiant. Un positionnement précis n'est pas toujours nécessaire. De nombreux supports de données peuvent être lus et écrits de façon dynamique, "au passage".

La BF (70/455 kHz) est le premier choix pour l'identification d'outils avec des portées courtes. Le transport de pièces avec des installations de convoyage, les systèmes AGV et de transport pour palettes, ainsi que la technique d'assemblage et l'organisation des ressources sont d'autres domaines d'utilisation.

Principaux avantages

  • Grand nombre de variantes de supports de données et de têtes de lecture/écriture pour les applications les plus diverses et les conditions d'utilisation difficiles
  • Sans usure, sans entretien et insensibles à l'encrassement
  • Grande immunité aux parasites et transfert de données sécurisé grâce à un logiciel de contrôle spécial installé dans les unités d'exploitation. Disponibilité de tous les systèmes de bus courants dans le monde entier
  • Capacité de stockage jusqu'à 8 kilo-octets

Supports de données BF (70/455 kHz)

  • Grand nombre de supports de données spéciaux pour quasiment tous les domaines de l'industrie
  • Supports de données RFID robustes, aptes au service en milieu industriel, résistant aux intempéries et aux températures extrêmes
  • Supports de données EEPROM avec capacité de stockage de 511, 1023, 2047 octets
  • Supports de données FRAM avec 8 kilo-octets pour des cycles de lecture/écriture quasi illimités
  • Possibilités de montage : Collage ou vissage
  • Support de données Tool-ID 10 mm BIS C-122 : Le classique utilisé des millions de fois est un standard normalisé au plan mondial
  • Le support de données de référence à double bobine empêche les rotations des palettes lors de l'identification de ces dernières
  • Programmation personnalisée des supports de code

Têtes de lecture/écriture BF et antennes (70/455 kHz)

  • Têtes de lecture/écriture Tool-ID spéciales en Ø 14,5 mm ou M16 pour le montage noyé dans le métal
  • Câbles disponibles en 1 m, 5 m et 10 m
  • Câbles non raccourcissables, afin de garantir la fonctionnalité
  • Câble de raccordement BCC0FCK nécessaire pour le raccordement aux unités d'exploitation BIS V
  • Possibilité de modèles personnalisés

Coupleurs de données BF (70/455 kHz)

  • Les coupleurs de données fonctionnent comme un câble prolongateur
  • Transmission sans entretien et sans usure mécanique
  • Transmission de signaux rapide et fiable
  • Différentes longueurs de câble : 1 m, 2 m et 5 m
  • Câblage simple, p. ex. de tables tournantes, têtes de poinçon interchangeables, etc.
  • Augmentation des demandes de fonctions, y compris à des endroits jusqu'ici inaccessibles

Unités d'exploitation BF (70/455 kHz)

  • Compatibilité électromagnétique parfaite grâce au boîtier coulé sous pression de zinc
  • Toutes les connexions sont facilement accessibles à l'avant
  • Concept de fixation variable pour le montage simple sur profilé chapeau ou sur profilé
  • Afficheur à cristaux liquides et boutons-poussoirs pour une mise en service simple
  • Chaque tête de lecture/écriture signale son état de fonctionnement par le biais de deux LED directement sur l'unité d'exploitation
  • Port de module IO-Link Master intégré pour le raccordement de capteurs et d'actionneurs compatibles IO-Link
  • Serveur Web pour la surveillance d'état confortable à distance
  • Blocs fonctionnels de nombreux fabricants d'automates courants pour une mise en œuvre rapide
  • Commutateur Ethernet 2 ports intégré pour une topologie linéaire ou annulaire
  • Petite et compacte (172 × 48 × 62 mm)
  • Interface USB pour une mise en service rapide, sans connexion de bus
  • BIS Cockpit : Têtes de lecture/écriture indépendante de l'interface avec outil logiciel PC paramétrable
  • Alimentation en tension via des connecteurs 7/8" robustes pour les environnements industriels difficiles