Capteurs de pression affleurants

Capteurs de pression

Disponible en:

2 Séries

Nos capteurs de pression BSP affleurants conviennent idéalement pour la mesure de pression de fluides visqueux, pâteux, cristallins ou contenant des matières solides. Par exemple en présence de colles, graisses, produits d'étanchéité ou de produits à variation fréquente. Grâce à leur membrane affleurante soudée en acier inoxydable, ils ne présentent pas de zones mortes et sont particulièrement faciles à nettoyer.

Les particularités

  • Absence de zones mortes et faciles à nettoyer
  • Pratique, avec un afficheur très facile à lire et des sorties sélectionnables (analogique, numérique, IO-Link)
  • Compacts et robustes en tant que transmetteur avec un signal de sortie 4…20mA
  • Plages de pression –1…600 bar
  • Raccord process en acier inoxydable de qualité supérieure G1/2" ou Tri-Clamp 1 ½"
  • IP67 ou IP69k
  • Plage de température étendue (température du produit –40…+125 °C)
  • Homologation UL, certificat matière 3.1 (EN10204)
  • Modifications spécifiques sur demande

2 Séries

Série Plage de mesure min., pression Plage de mesure max., pression Raccord process Interface
Actions

BSP F

Capteurs de pression affleurants avec écran
-1 bar 600 bar 1 1/2" Tri Clamp, G 1/2" (DIN 3852) affleurant Analogique, tension/analogique, courant commutable, IO-Link, PNP/NPN

BSP H

Capteurs de pression affleurants avec écran pour les applications dans le domaine de l'hygiène
-1 bar 20 bar 1 1/2" Tri Clamp, G 1/2" (DIN 3852) affleurant Analogique, tension/analogique, courant commutable, IO-Link, PNP/NPN