Dispositif de commutation analogique

Adaptateur de communication et convertisseur de signaux

Disponible en:

1 Versions

Avec les dispositifs de commutation analogiques, il est possible de régler trois seuils de commutation pour un capteur doté d'un signal de sortie analogique. L'état de commutation est indiqué par des LED.

Les particularités

  • Trois points de commutation PNP/NPN commutables
  • L'état de commutation est indiqué par des LED

1 Versions

Code de commande Prix Principe de fonctionnement Entrées analogiques Sortie de commutation Raccordement capteur Raccordement
Actions

BAE0070

BES 516-615-PS-1-PU-05
429.47 CAD Convertisseur de signal Analogique, tension (0…10 V) 3x PNP Contact à fermeture (NO) M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé Câble