Capteurs et interrupteurs de sécurité

Sécurité de l'installation grâce aux interrupteurs et capteurs de sécurité

Interrupteurs et capteurs de sécurité

Les interrupteurs et capteurs de sécurité Balluff sont adaptés pour de nombreuses applications. Nos interrupteurs et capteurs de sécurité protègent les hommes tout comme les machines. Les interrupteurs et capteurs de sécurité vous offrent différents principes actifs : inductifs pour une détection fiable, sans contact, de la position et de la position finale d'objets métalliques ; électromécaniques ainsi que REED (lames souples) ou RFID (identification par radiofréquence) pour la protection d'accès ou de position en vue de la protection des personnes et des machines.

La connectique M12 utilisable de bout en bout vous permet d'économiser du temps et des coûts lors de l'installation et du montage. De plus, vous évitez les erreurs de câblage, gagnez en clarté et veillez à une surveillance fiable.

Capteurs et interrupteurs de sécurité avec RFID et REED

Les interrupteurs de sécurité REED Balluff garantissent une protection d'accès sans usure sur les portes de protection. En combinaison avec une entretoise, vous pouvez même intégrer cet interrupteur de sécurité à codage magnétique dans un environnement ferromagnétique. Par ailleurs, lorsque – pour la surveillance de portes de protection – vous devez satisfaire à des exigences encore plus grandes en termes de vibrations et de sécurité contre les manipulations, vous pouvez recourir aux capteurs de sécurité RFID codés par transpondeur.

Surveillance électronique

La surveillance directe de plages de travail de robots et des positions finales de porte-outils métalliques dans l'environnement industriel peut être solutionnée par voie électronique. Cette opération peut être réalisée simplement à l'aide de nos capteurs inductifs de sécurité, dont le principe de fonctionnement est sans contact. Contrairement aux interrupteurs de sécurité conventionnels ou aux capteurs de sécurité RFID, ils ne nécessitent pas de contre-pièce spéciale et sont insensibles aux vibrations.

Comme tous les interrupteurs et capteurs de sécurité Balluff, vous pouvez également raccorder les capteurs inductifs de sécurité directement au module E/S de sécurité, qui regroupe tous les signaux et les transmet via le module IO-Link Master au dispositif d'exploitation. Vous bénéficiez en plus de tous les avantages d'une solution Industrie 4.0 intelligente.

Principaux avantages

  • Capteurs et interrupteurs de sécurité pour de nombreuses possibilités d'utilisation
  • Versions de boîtier robustes avec LED de visualisation d'état
  • Adaptés pour les applications de sécurité jusqu'à PLe/SIL3
  • Économies de temps et de coûts et prévention des erreurs grâce à la technique de raccordement M12 normalisée
  • Réduction du temps de montage et de l'encombrement
  • Également adaptés aux dispositifs de protection lourds
  • Sécurité contre les manipulations
  • Insensibles aux vibrations et aux guidages de porte imprécis