Logiciel de vision industrielle

Logiciel de vision industrielle

Disponible en:

1 Versions

Avec Impact Acquire, vous disposez pour tous les systèmes d'exploitation importants (Windows et Linux ; x86_64 ainsi que ARM, y compris NVIDIA et MacOS) d'une API de pilote uniforme et complète avec des outils utiles pour le pilotage de notre matériel et l'acquisition d'images pour nos caméras.

Outre de nombreux assistants permettant d'optimiser les paramètres d'image, l'interface de configuration fournie offre un accès confortable aux paramètres de la caméra et des outils d'analyse utiles ainsi que des possibilités d'acquisition d'images et de vidéos.

Impact Acquire est compatible avec les normes de traitement d'images actuellesGenICam,GigE VisionetUSB3 Vision.

Des tests d'endurance complets lors du développement garantissent une stabilité et une robustesse élevées, qui ont fait leurs preuves dans de nombreuses applications exigeantes dans les secteurs les plus divers.

Si vous souhaitez utiliser un logiciel différent ou plus avancé, cela ne pose aucun problème. Notre matériel est pris en charge par les progiciels de traitement d'images les plus courants.

Notre SDK peut également être utilisé sous Windows et Linux x86_64 avec des caméras d'autres fabricants qui sont conformes aux normes de traitement d'images telles que GenICam, GenTL (Producer), GigE Vision et USB3 Vision. Une licence est nécessaire à cet effet.

Les principaux avantages

  • supporte tous les systèmes d'exploitation courants
  • compatible avec les standards actuels de traitement d'images GenICam, GigE Vision et USB3 Vision
  • avec une licence, peut également être utilisé avec des caméras d'autres fabricants

1 Versions

Code de commande Prix Symbolisation commerciale Matériau du boîtier
Actions

BAI BVA - Balluff Vision Acquire

BAI BVA - Balluff Vision Acquire