Caméras de vision USB3
Caméras industrielles
Disponible en:
7 Versions
Nos caméras de vision USB3 offrent des résolutions et des taux de rafraîchissement élevés, ainsi que des fonctions intelligentes basées sur la caméra, qui allègent considérablement la charge de votre système hôte. La conception modulaire offre une multitude de possibilités de choix et d'équipement, comme par exemple des raccords d'objectifs de la monture S à M42 ou des variantes avec une plage de température étendue. Ils conviennent ainsi aux applications industrielles les plus diverses, par exemple dans la technique médicale ou la microscopie.
Caractéristiques et avantages :
- des séries de caméras USB3 universelles avec un taux de transfert allant jusqu'à 5 gigabits
- excellente qualité d'image grâce à des capteurs de haute qualité jusqu'à 31,5 MPixels
- Smart Features embarqués pour décharger le CPU
- mémoire d'image interne pour une transmission d'image sans perte
- diverses options d'E/S pour une intégration facile dans les processus
- intégration facile grâce au kit de développement logiciel
7 Versions
Code de commande | Prix | Classe de protection | Interface | Entrées numériques | Sorties numériques | Matériau du boîtier | Mémoire de données | Homologation / conformité | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-SF1 - StandardBVS CA-SF1 - Standard |
IP30 | USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP opto-isolated | 4x PNP à séparation galvanique | Aluminium, revêtement par poudre, peint | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | ||
BVS CA-SF1 - Board levelBVS CA-SF1 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP opto-isolated | 4x PNP à séparation galvanique | Aluminium, revêtement par poudre, peint | 256 MB | CE, UKCA, WEEE | |||
BVS CA-SF2 - StandardBVS CA-SF2 - Standard |
IP30 | USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP opto-isolated | 4x PNP à séparation galvanique | Aluminium, revêtement par poudre, peint | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | ||
BVS CA-SF2 - Board levelBVS CA-SF2 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | Aluminium, revêtement par poudre, peint | 256 MB | CE, UKCA, WEEE | |||||
BVS CA-SF3 - Board levelBVS CA-SF3 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | 4x PNP non-isolated | 4x PNP non-isolated | -, - | 256 MB | CE, UKCA, WEEE | |||
BVS CA-SF4 - StandardBVS CA-SF4 - Standard |
IP30 | USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP opto-isolated | 4x PNP à séparation galvanique | Aluminium, revêtement par poudre, peint | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | ||
BVS CA-SF5 - Board levelBVS CA-SF5 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | 4x PNP non-isolated | 4x PNP non-isolated | -, - | 256 MB | CE, UKCA, WEEE |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.