Caméras de vision USB3

Code typographique:

BVS CA-SF5 - Board level

Ancienne désignation Matrix Vision :

mvBlueFOX3-5M

Demande de contact

Version
Caméra industrielle USB3 Vision
Interface
USB 2.0 / 3.0
Entrées numériques
4x PNP non-isolated
Sorties numériques
4x PNP non-isolated
Monture d'objectif
Several options
Formats d'image
Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
Matériau du boîtier
-, -
Dimensions
37 x 37 x 10.7 mm
Tension d'emploi Ub
4.45...5.25 VDC
Température ambiante
0...45 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

S-mount lenses

C-mount lenses

Electrical accessories

Câbles de liaison

Câbles de raccordement

Fixations pour capteurs Vision, SmartCamera et éclairages