- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour environnements extrêmes
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour l'hydraulique industrielle
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour l'hydraulique mobile
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour les longues distances
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs redondants
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs – modèle profilé
Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour zones à atmosphère explosible
Capteurs magnétostrictifs
Disponible en:
33 Versions
Pour une utilisation dans les zones Ex 0 et 1, Balluff vous propose des systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL antidéflagrants déclinés en différents modèles à tige et avec différents profils de performance. Selon l'application, nous vous fournissons des variantes pour les zones, qui présentent une atmosphère explosible due au gaz ou à la poussière. Nous proposons également des systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour la zone 2, qui résistent aux risques d'explosion éventuels.
Le boîtier de la série BTL-J-DEXC-TA12 est robuste et antidéflagrant. Son module électronique peut être remplacé simplement et rapidement. C'est pourquoi ces variantes sont conformes aux exigences de l'industrie du pétrole et du gaz en termes de fiabilité élevée et de facilité de maintenance pour la zone à atmosphère explosible.
Les particularités
- Appropriés pour les zones 0, 1 et 2
- Plages de mesure jusqu'à 7 620 mm
- Signal de sortie absolu avec une résolution allant jusqu'à 5 µm
- Résistent à la pression jusqu'à 600 bar
- Grand nombre d'interfaces disponible
- Boîtiers compacts
- Mise en service rapide grâce au réglage de la courbe caractéristique
- Nombreuses homologations internationales telles que IECEx, ATEX et CSA
33 Versions
Code de commande | Interface | Longueur de mesure | Version mécanique | Catégorie Ex | Température ambiante | Écart de linéarité | Utilisation | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL7 -Z-DEX- Series - ProfibusBTL7 -Z-DEX- Series - Profibus |
Profibus | 25...7620 mm | Fixation filetage 3/4 pouce |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Boîtier en acier inoxydable | |
BTL7 -Z-DEX- Series - Analog VoltageBTL7 -Z-DEX- Series - Analog Voltage |
Analogique, tension | 25...7620 mm | Fixation filetage 3/4 pouce |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Boîtier en acier inoxydable | |
BTL7 -Z-DEX- Series - Analog CurrentBTL7 -Z-DEX- Series - Analog Current |
Analogique, courant | 25...7620 mm | Fixation filetage 3/4 pouce |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Boîtier en acier inoxydable | |
BTL7 -Z-NEX- Series - DigitalBTL7 -Z-NEX- Series - Digital |
Impulsion numérique | 25...5500 mm | Fixation filetage 3/4 pouce |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | ± 50 µm | Vérin hydraulique | |
BTL7 -Z-NEX- Series - Analog VoltageBTL7 -Z-NEX- Series - Analog Voltage |
Analogique, tension | 25...5500 mm | Fixation filetage 3/4 pouce |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS | Vérin hydraulique | |
BTL7 -Z-NEX- Series - SSIBTL7 -Z-NEX- Series - SSI |
SSI | 25...5500 mm | Fixation filetage 3/4 pouce |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB | Vérin hydraulique | |
BTL7 -Z-NEX- Series - Analog CurrentBTL7 -Z-NEX- Series - Analog Current |
Analogique, courant | 25...5500 mm | Fixation filetage 3/4 pouce |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS | Vérin hydraulique | |
BTL7 -TZ-NEX- Serie - Analog StromBTL7 -TZ-NEX- Serie - Analog Strom |
Analogique, courant | 25...7620 mm | Fixation filetage 3/4 pouce |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS | Structure redondante | |
BTL7 -B-DEX- Series - ProfibusBTL7 -B-DEX- Series - Profibus |
Profibus | 25...7620 mm | Fixation filetage M18 |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Boîtier en acier inoxydable | |
BTL7 -B-DEX- Series - Analog VoltageBTL7 -B-DEX- Series - Analog Voltage |
Analogique, tension | 25...7620 mm | Fixation filetage M18 |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Boîtier en acier inoxydable |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.