BVS VisionSensor
Vision intelligente
Disponible en:
2 Versions
Avec notre BVS VisionSensor, le contrôle optique dans la production automatisée devient incroyablement simple. Grâce à ses fonctions de traitement d'image intégrées et facilement configurables, le BVS VisionSensor répond parfaitement aux exigences croissantes de qualité et de flexibilité dans les installations de production modernes. Des outils d'application prédéfinis ainsi que des fonctions génériques sont disponibles pour assurer le contrôle de la présence et déterminer les caractéristiques des objets. De plus, avec un accès supplémentaire aux données de surveillance conditionnelle, la production devient plus sûre, efficace et transparente.
Les particularités
- contrôle de présence et classification d'objets fiables avec une utilisation très simple
- détection d'objets à position invariable
- interfaces de données alternatives et modernes : MQTT et API REST
- communication continue grâce à des interfaces d'automatisation et informatiques standardisées
- Les capteurs de vision font partie du SAMS (Smart Automation and Monitoring System) de Balluff
- les capteurs de vision avec interface IO-Link fournissent des informations de surveillance conditionnelle supplémentaires (vibrations, température, humidité et durée de fonctionnement)
2 Versions
Code de commande | Prix | Symbolisation commerciale | Emetteur de lumière, éclairage | Portée | Interface | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
BVS01ZCBVS VS-M1280BF1-L3-000 |
1809 CAD | BVS01ZC | LED white, LED red | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) | |
BVS01ZEBVS VS-M1280CF1-L3-000 |
1809 CAD | BVS01ZE | LED white, LED infrared | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.