Coupleurs inductifs

Transmission d'énergie et de données sans contact

Coupleurs inductifs

Un câblage fixe de capteurs et d'actionneurs présente des inconvénients. Les câbles et les contacts sont souvent très sollicités dans le domaine de l'automatisation, si bien que les câbles peuvent s'user et se rompre, entraînant ainsi un arrêt de la machine.

Nos coupleurs inductifs BIC transmettent les données et l'énergie sans contact, à travers un entrefer. Ainsi, aucune usure mécanique n'est générée. La disponibilité de l'installation est supérieure, les temps de cycle sont raccourcis, les déroulements plus flexibles. Les unités peuvent être déconnectées rapidement, sont simples à manier et sans entretien, ce qui permet de répondre rapidement à de nouvelles demandes.

Les particularités

  • Pas d'usure mécanique
  • Disponibilité accrue de l'installation, temps de cycle raccourcis, déroulements plus flexibles
  • Déconnectables rapidement, simples à manier, sans entretien

Coupleurs inductifs pour la transmission de signaux IO-Link

  • Commande d'actionneurs et collecte de signaux de capteurs simultanées
  • "Power AUX" activable et désactivable pour les actionneurs
  • Pas de paramétrage nécessaire – installation simple par "plug-and-work"
  • Fonctionnalité IO-Link jusqu'à l'appareil
  • Longueur flexible des données de processus

Coupleurs inductifs pour la transmission de signaux

  • Transmet les signaux dans les deux directions
  • L'unité distante peut effectuer des commandes individuelles et servir d'unités à bornes
  • Possibilité de transmission de jusqu'à huit signaux
  • Possibilité de commande de quatre canaux indépendamment les uns des autres

Coupleurs inductifs pour l'apport de puissance

  • Transmission d'énergie résistant à l'usure – sans contact, via un entrefer
  • Changements d'outil rapides
  • Grande flexibilité