- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
Système de mesure angulaire incrémental
Capteurs à codage magnétique
Disponible en:
41 Versions
Nos systèmes de mesure angulaire incrémentaux sont utilisés pour le positionnement précis et le contrôle de vitesse d'axes et d'arbres rotatifs. Balluff propose le capteur adapté à presque tous les diamètres d'arbre. Grâce à des interfaces numériques et analogiques standardisées, ils peuvent être intégrés dans presque tous les systèmes de commande et permettent également d'obtenir l'entraînement adéquat dans les moteurs couples.
Les particularités
- coûts de processus et de stockage réduits grâce à l'utilisation flexible des corps de mesure dans le segment de cercle
- coûts totaux réduits
- grande disponibilité de l'installation grâce à une bande magnétique stable à long terme avec la technologie Permagnet®.
- boîtier robuste en métal ou en plastique pour une longue durée de vie
- gain de place grâce à une intégration optimale
41 Versions
Code de commande | Prix | Signal de référence | Interface | Résolution | Distance de lecture | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
BML05ECBML-S2C0-Q61G-M624-K0-KA05 |
577.65 CAD | à période polaire | Numérique A/B (RS422) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EEBML-S2C0-Q53G-M624-K0-KA05 |
577.65 CAD | à période polaire | Numérique A/B (HTL) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EFBML-S2C0-Q51G-M624-K0-KA05 |
577.65 CAD | à période polaire | Numérique A/B (RS422) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ERBML-S2C0-Q53L-M600-N0-KF05 |
400.63 CAD | sans signal de référence | Numérique A/B (HTL) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ETBML-S2C0-Q51L-M600-N0-KF05 |
400.63 CAD | sans signal de référence | Numérique A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EUBML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05 |
400.63 CAD | sans signal de référence | Numérique A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06C0BML-S2C0-Q61L-M624-K0-KA05 |
577.65 CAD | à période polaire | Numérique A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06HJBML-S2C0-Q61K-M620-R0-KA15 |
579.95 CAD | à période polaire | Numérique A/B (RS422) | 50 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06ZCBML-S2C0-Q53N-M604-K0-KA05 |
521.1 CAD | sans signal de référence | Numérique A/B (HTL) | 500 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML070JBML-S2C0-Q53N-M600-M0-KA10 |
474.48 CAD | sans signal de référence | Numérique A/B (HTL) | 500 µm | 0.01...6.5 mm |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.