Modules réseau pour Ethernet/IP

Modules réseau

Disponible en:

15 Versions

Sans réseau optimisé, une efficacité élevée est irréalisable. Nous proposons pour votre installation performante un programme Ethernet/IP complet. Standard reconnu au plan mondial en matière de technologie de réseau, il a d'ores et déjà remplacé Devicenet dans de nombreux secteurs. En effet, la technologie basée sur Ethernet est nettement plus rapide et permet l'intégration de la technique d'entraînement.

Nos modules réseau pour Ethernet/IP se distinguent par ailleurs par leur grande facilité d'utilisation. Balluff est le seul fournisseur à proposer le verrouillage des adresses IP sur les modules Ethernet, afin de les protéger contre les changements accidentels. Ceci améliore leur sécurité et facilite la maintenance.

Les particularités

  • Gain de temps et économie de coûts : Installation rapide et intégration simple dans les réseaux existants
  • Remplacement aisé des modules grâce à un connecteur d'adresse innovant

Disponibilité

15 Versions

Code de commande Prix Entrées numériques Sorties numériques Interfaces supplémentaires Classe port
Actions

BNI004F

BNI EIP-302-105-Z015
453.66 CAD 16x PNP, type 2 16x PNP

BNI008P

BNI EIP-302-105-R015
763.65 CAD 16x PNP, type 3 16x PNP

BNI009T

BNI EIP-507-005-Z040
533.08 CAD 8x PNP, type 3 8x PNP 4x IO-Link Type A

BNI008M

BNI EIP-508-105-R015
919.24 CAD 16x PNP, type 3 16x PNP 8x IO-Link Type A

BNI00HM

BNI EIP-508-005-Z015-013
763.65 CAD 16x PNP, type 3 16x PNP 8x IO-Link Type A

BNI00HZ

BNI EIP-508-005-P067
1612.74 CAD 16x PNP, type 3 16x PNP 8x IO-Link Type A

BNI006A

BNI EIP-508-105-Z015
919.24 CAD 16x PNP, type 3 16x PNP 8x IO-Link Type A

BNI007C

BNI EIP-508-105-Z015-C06
899.22 CAD 8x PNP, type 3 8x PNP 8x IO-Link Type A

BNI00HP

BNI XG1-505-0A5-K083
515.9 CAD 16x PNP, type 3 8x PNP 8x IO-Link Type A

BNI00HR

BNI XG1-505-0A5-K084
515.9 CAD 16x PNP, type 3 8x PNP 8x IO-Link Type A