BNI00HP

Disponible

Modules réseau multiprotocoles

Code typographique:

BNI XG1-505-0A5-K083

Chargement...
Interface
Profinet / EtherNet/IP
Fast Start-Up (FSU)
oui
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Affichage
non
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
M12x1-Connecteur mâle, 2-pôles, A-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 3
Sorties numériques
8x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Interface IIoT
REST API, MQTT
Courant total US, capteur
4.0 A
Matériau du boîtier
PC, injection molding
Dimensions
59 x 36.8 x 180 mm
Température ambiante
-25...55 °C
Classe de protection
IP67
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Version IO-Link
1.1.3
Classe port
Type A
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Appareils de signalisation visuels

Écrans de protection / boîtier de protection

Câbles de liaison

Accessoires mécaniques

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02