Réflecteurs et bandes réfléchissantes

Réflecteurs, fibres, optiques

Disponible en:

54 Versions

Pour chaque environnement le bon réflecteur : Nos réflecteurs ronds et parallélépipédiques ainsi que les bandes réfléchissantes sont résistants à la chaleur et aux produits chimiques. Ils se prêtent aux applications de lumière rouge, lumière blanche, infrarouge et laser.

Les réflecteurs et bandes réfléchissantes Balluff développent leur fonctionnalité optimale en combinaison avec nos capteurs optoélectroniques. Pour une utilisation sur mesure dans votre application, vous pouvez choisir entre différentes tailles et possibilités de fixation.

Les particularités

  • Précis et robustes
  • Fixation simple par collage ou vissage
  • Différents modèles
  • Matériaux de qualité supérieure
  • Propriétés optiques homogènes

Disponibilité

54 Versions

Code de commande Prix Principe de fonctionnement Version Dimensions Face sensible
Actions

BAM00UK

BOS R-1
10.34 CAD Réflecteur BOS Coin de cube 4 mm Ø 84 x 7.3 mm 50,9 cm²

BAM00UY

BOS R-22
16.16 CAD Réflecteur BOS Coin de cube 1,2 mm 51 x 61 x 7.5 mm 22,6 cm²

BAM00WL

BOS R-9
12.89 CAD Réflecteur BOS Coin de cube 4 mm 51 x 61 x 8 mm 22,6 cm²

BAM019L

BOS R-7-1
81.5 CAD Réflecteur BOS

BAM00UL

BOS R-11
24.71 CAD Réflecteur BOS Coin de cube 4 mm 84 x 84 x 9.1 mm 63,7 cm²

BAM00UM

BOS R-12
14.32 CAD Réflecteur BOS Coin de cube 0,9 mm 14 x 23 x 4.9 mm 1,7 cm²

BAM00UN

BOS R-13
28.68 CAD Réflecteur BOS Coin de cube 1,2 mm 25 x 5.5 mm 3,3 cm²

BAM00UP

BOS R-14
31.95 CAD Réflecteur BOS Coin de cube 4 mm Ø 51 x 7.4 mm 17,7 cm²

BAM00UR

BOS R-15
26.87 CAD Réflecteur BOS Coin de cube 2 mm Ø 21 x 5.2 mm 2,4 cm²

BAM00UT

BOS R-16
15.03 CAD Réflecteur BOS Coin de cube 1,2 mm Ø 21 x 5.2 mm 1,9 cm²