Détecteurs optiques de distance

Capteurs optoélectroniques

Disponible en:

7 Séries

Les détecteurs optiques de distance de Balluff vous assistent dans le positionnement, le contrôle du flux de matériaux ou la détection du niveau de remplissage, ainsi que dans de nombreuses autres applications. Que ce soit dans l'industrie automobile, l'automatisation d'usine et la logistique ou dans la construction métallique, vous obtenez partout des augmentations sensibles de la productivité grâce à la mesure fiable et à la mesure de distance et vous pouvez éviter les erreurs de manière ciblée. Pour cela, vous disposez de différentes plages de mesure, en partie réglables, de 20 mm à 20 m et de variantes avec ou sans suppression de l'arrière-plan.

Nos détecteurs de distance fonctionnant sans contact et donc sans usure selon le principe de triangulation ou la technologie Time-of-Flight (TOF) utilisent la lumière rouge ou le laser. Ils sont logés dans des boîtiers en plastique ou en métal durables et disposent de sorties analogiques de courant et de tension ainsi que d'interfaces numériques série ou IO-Link. Nos détecteurs de distance optoélectroniques sont disponibles avec les indices de protection IP65/67 et IP69K, de sorte qu'ils conviennent même aux environnements difficiles.

Les particularités

  • idéal pour la mesure et la surveillance des distances sur des plages de mesure courtes, moyennes et longues
  • sorties de commutation supplémentaires avec points de commutation réglables disponibles pour presque tous les produits
  • apprentissage sur le capteur via une entrée d'apprentissage ou une touche
  • en option avec interface IO-Link pour un paramétrage simple et des fonctions supplémentaires

7 Séries

Série Portée max. Type de lumière Type de raccordement Connexion, modèle Interface Principe de fonctionnement optique
Actions

BOD 21M

Détecteurs de distance avec boîtier métallique et laser à lumière rouge et verre comme matériau pour la face sensible
500 mm Lumière rouge Connecteur M12x1 IO-Link, Analogique, tension, Analogique, courant, PNP/NPN Triangulation

BOD 23K

Détecteurs de distance avec boîtier plastique et laser rouge pour washdown
5000 mm Lumière rouge Connecteur M12x1 IO-Link, Analogique, tension, PNP/NPN/Auto-Detect, Analogique, courant Mesure de la propagation de la lumière

BOD 24K

Détecteurs de distance avec boîtier en plastique et laser à lumière rouge et verre comme matériau pour la face sensible
650 mm Lumière rouge Connecteur M12x1 Analogique, tension/analogique, courant commutable, IO-Link, PNP/NPN Triangulation

BOD 26K

Détecteurs de distance avec boîtier en plastique et laser à lumière rouge et PMMA comme matériau pour la face sensible
300 mm Lumière rouge Câble, Connecteur M12x1 Analogique, tension, Analogique, courant, RS485, PNP Triangulation

BOD 37M

Détecteurs de distance avec boîtier métallique et laser à lumière rouge et PMMA comme matériau pour la face sensible
20000 mm Lumière rouge Connecteur M12x1 PNP/NPN/push-pull, Analogique, tension, Analogique, courant, Analogique, tension / analogique, courant, RS485 Mesure de la propagation de la lumière

BOD 66M

Détecteurs de distance avec boîtier métallique et différents types de lumière
2000 mm Lumière rouge Connecteur M12x1 Analogique, tension, Analogique, courant, PNP/NPN Triangulation

BOD 6K

Détecteurs de distance étroits avec boîtier plastique et lumière rouge LED pour washdown
85 mm Lumière rouge Connecteur M8x1 Analogique, tension, PNP Triangulation