Contrôleurs de débit et contrôleurs de flux

Capteurs de débit

Disponible en:

3 Séries

Les contrôleurs de débit thermiques permettent de surveiller les fluides de processus par commutation. Vous trouverez nos appareils de mesure par exemple dans les machines-outils, sur les pompes et les compresseurs.

Avec nos variantes à visser ou pour un montage direct en ligne, vous pouvez résoudre de manière fiable différentes exigences dans les domaines d'application les plus divers. Vous trouverez chez nous le contrôleur de débit ou le capteur de débit adéquat, que ce soit pour surveiller la vitesse d'écoulement ou le débit volumétrique de l'eau ou d'autres liquides, par exemple le liquide de refroidissement.

Les particularités

  • aucune pièce en mouvement, donc résistant à l'encrassement
  • Le débit des fluides peut être directement détecté
  • modèles à visser ou en ligne, selon le débit/diamètre de la conduite
  • connecteur M12 robuste facile à intégrer
  • visualisation du débit par une ligne de LED ou un affichage
  • Homologation UL et CE
  • Surveillance du débit dans la tuyauterie

3 Séries

Série Portée de travail Raccord process Longueur de montage à partir de la surface d'appui Interface
Actions

BFF I

Pour un montage direct en ligne
0.1...2 l/min eau G 1/4" extérieur PNP

BFF C

Variante à visser avec LED
3...300 cm/s huile, 1...150 cm/s produits aqueux G 1/2" extérieur, NPT 1/2" extérieur 31 mm, 40 mm, 48 mm, 80 mm PNP

BFF S

Variante à visser pour amplificateur de signal externe
3...300 cm/s huile, 1...150 cm/s produits aqueux G 1/2" extérieur, NPT 1/2" extérieur 31 mm, 40 mm, 48 mm