Codeurs absolus

Codeur angulaire

Disponible en:

21 Versions

Les codeurs rotatifs absolus détectent les positions angulaires et attribuent des valeurs uniques aux signaux mesurés. Grâce au principe de mesure absolue, les valeurs sont toujours enregistrées à nouveau et sans référence aux mesures précédentes, ce qui signifie que la position des machines et des systèmes peut toujours être spécifiée de manière fiable et sans ambiguïté. En fonction de vos besoins, vous pouvez choisir entre un codeur magnétique ou optique et entre la variante monotour ou multitour.

Propriétés et avantages des codeurs absolus

  • Ne nécessite aucun homing
  • Aucune perte de données en cas de coupure de courant
  • Conception résistante à la corrosion avec un boîtier en acier inoxydable
  • Conception robuste pour des conditions environnementales difficiles
  • Parmi les autres interfaces disponibles : RS485, SSI, CANopen
  • disponible en codeur monotour ou multitour
  • optique pour des mesures précises à haute résolution ou magnétique pour une utilisation dans des environnements difficiles

21 Versions

Code de commande Interface Type de bride Matériau de la bride Flange diameter Diamètre d'arbre Homologation / conformité
Actions

BDG – FXX36-PS/SS Series – CAN

BDG – FXX36-PS/SS Series – CAN
CAN Bride synchro Aluminium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-PS/SS Series – SSI

BDG – FXX36-PS/SS Series – SSI
SSI Bride synchro Aluminium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-PS/SS Series – RS485

BDG – FXX36-PS/SS Series – RS485
RS485 Bride synchro Aluminium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BM Series – CAN

BDG – FXX36-BM Series – CAN
CAN End hollow shaft Aluminium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BM Series – SSI

BDG – FXX36-BM Series – SSI
SSI End hollow shaft Aluminium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BM Series – RS485

BDG – FXX36-BM Series – RS485
RS485 End hollow shaft Aluminium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BS Series – CAN

BDG – FXX36-BS Series – CAN
CAN End hollow shaft Aluminium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BS Series – SSI

BDG – FXX36-BS Series – SSI
SSI End hollow shaft Aluminium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BS Series – RS485

BDG – FXX36-BS Series – RS485
RS485 End hollow shaft Aluminium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX58-PS/SS Series – CAN

BDG – FXX58-PS/SS Series – CAN
CAN Bride synchro Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA