Modules réseau pour Profinet

Modules réseau

Disponible en:

16 Versions

L'automatisation industrielle s'est développée de façon décisive grâce à Profinet, c'est indéniable. Profinet vous permet d'intégrer les entraînements et la technique de sécurité directement dans l'environnement réseau.

Le système basé sur l'interface Ethernet est nettement plus rapide que Profibus, mais peut cependant être facilement combiné avec ce type de bus de terrain. Il en est de même pour la liaison avec l'IO-Link. Vous économisez ainsi du temps et de l'argent et, grâce à la connectique, vous veillez à une amélioration de la qualité du processus.

Grâce à nos modules réseau, Profinet est intégrable de bout en bout – du niveau contrôle-commande jusqu'à l'entraînement, y compris dans des environnements difficiles.

Les particularités

  • Liberté d'installation, câblage simple, diagnostics complets et paramétrage central grâce à la liaison avec IO-Link

Disponibilité

16 Versions

Code de commande Prix Entrées numériques Sorties numériques Interfaces supplémentaires Classe port
Actions

BNI0052

BNI PNT-302-105-Z015
613.47 CAD 16x PNP, type 2 16x PNP

BNI00HL

BNI PG3-508-0C5-Z015
740.66 CAD 16x PNP, type 3 16x PNP 8x IO-Link Type A

BNI006C

BNI PNT-502-102-Z015
646.15 CAD 16x PNP, type 3 16x PNP 4x IO-Link Type A

BNI007M

BNI PNT-509-105-Z033
1341.8 CAD 32x PNP, type 3 32x PNP 8x IO-Link
8x IO-Link
Type A

BNI0092

BNI PNT-507-005-Z040
533.08 CAD 8x PNP, type 3 8x PNP 4x IO-Link Type A

BNI00AZ

BNI PNT-538-105-Z063
604.18 CAD 12x PNP, type 3 12x PNP 8x IO-Link Type A (4x) + Type B (4x)

BNI00HP

BNI XG1-505-0A5-K083
515.9 CAD 16x PNP, type 3 8x PNP 8x IO-Link Type A

BNI00HR

BNI XG1-505-0A5-K084
515.9 CAD 16x PNP, type 3 8x PNP 8x IO-Link Type A

BNI007K

BNI PNT-508-105-Z031
1469.91 CAD 16x PNP, type 2 16x PNP 8x IO-Link Type A

BNI00EK

BNI PNT-508-055-P067
1597.76 CAD 16x PNP, type 3 16x PNP 8x IO-Link Type A