Rétroéclairages
Éclairages pour systèmes vision et machines
Disponible en:
12 Versions
Avec nos rétroéclairages, vous contrôlez les dimensions et les formes de façon simple et indépendante du matériau et de la surface. Vous pouvez choisir parmi différents formats avec divers diamètres de champ d'éclairage (25 × 25 mm à 300 × 200 mm) et variantes avec lumière rouge et infrarouge. Bon à savoir : Les rétroéclairages Balluff peuvent également être utilisés en tant qu'éclairages par réflexion.
Les particularités
- Design extraplat
- Installation simple et rapide
- Polyvalent et lumineux
- Boîtier de qualité supérieure, IP54 ou IP69K
- Matériaux de première qualité
- Variante acier inoxydable également disponible
12 Versions
Code de commande | Prix | Raccordement | Matériau | Surface lumineuse | Groupe de LED selon CEI 62471 | Type de lumière | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE000EBAE LX-VS-HR025 |
540.73 CAD | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m |
Aluminium anodisé, noir Verre PMMA |
25 x 25 mm | Groupe libre | LED Lumière rouge | |
BAE000FBAE LX-VS-HR050 |
643.01 CAD | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m |
Aluminium anodisé, noir Verre PMMA |
50 x 50 mm | Groupe libre | LED Lumière rouge | |
BAE000HBAE LX-VS-HR100 |
893.54 CAD | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m |
Aluminium anodisé, noir Verre PMMA |
100 x 100 mm | Groupe libre | LED Lumière rouge | |
BAE00FRBAE LX-VS-HI100 |
1014.76 CAD | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m |
Aluminium anodisé, noir Verre PMMA |
100 x 100 mm | Groupe de risques 1 | LED Infrarouge | |
BAE00KPBAE LX-VS-HI150 |
1292.43 CAD | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m |
Aluminium anodisé, noir Verre PMMA |
150 x 100 mm | Groupe de risques 1 | LED Infrarouge | |
BAE00KRBAE LX-VS-HI050 |
764.22 CAD | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m |
Aluminium anodisé, noir Verre PMMA |
50 x 50 mm | Groupe de risques 1 | LED Infrarouge | |
BAE00MUBAE LX-VS-HR300 |
2039.87 CAD | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m |
Aluminium anodisé, noir Verre PMMA |
300 x 200 mm | Groupe libre | LED Lumière rouge | |
BAE00WMBAE LX-VS-HI300 |
2543.2 CAD | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m |
Aluminium anodisé, noir Verre PMMA |
300 x 200 mm | Groupe de risques 1 | LED Infrarouge | |
BAE00C5BAE LX-VS-HR150 |
1171.4 CAD | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m |
Aluminium anodisé, noir Verre PMMA |
150 x 100 mm | Groupe libre | LED Lumière rouge | |
BAE00JCBAE LX-VS-HR200 |
1501.11 CAD | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m |
Aluminium anodisé, noir Verre PMMA |
200 x 150 mm | Groupe libre | LED Lumière rouge |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.