Capteurs à ultrasons haute pression

Capteurs à ultrasons

Disponible en:

1 Série

Les capteurs à ultrasons Balluff, résistant aux produits chimiques, mesurent sans contact les niveaux de remplissage dans les cuves et les réservoirs – aussi bien à la pression atmosphérique qu'avec une surpression allant jusqu'à 6 bar. En combinant la sortie de commutation et la sortie analogique, vous pouvez même réaliser simultanément une mesure de niveau et une protection de trop-plein. Avantage particulier : une membrane en PTFE et le boîtier en acier inoxydable protègent le capteur dans toutes les applications contre les liquides agressifs.

Les particularités

  • Détection de position ou détection d'objets dans des produits solides, pulvérulents et liquides
  • Contrôlent la présence et comptent les objets selon un principe sans contact
  • Indépendants de la couleur et de l'état de surface
  • Précision extrême grâce à une résolution élevée et de petites zones mortes
  • Résistent à la haute pression

1 Série

Série Raccordement Interface Portée min. Portée max. Matériau du boîtier primaire Classe de protection
Actions

BUS M30 P

Version cylindrique avec filetage M30 pour les applications résistantes aux hautes pressions
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles Analogique, tension / analogique, courant, PNP 85 mm 5000 mm Acier inoxydable (1.4571)