Têtes de lect./écrit. et antennes UHF (860...960 MHz)

UHF (860/960 MHz)

Disponible en:

15 Versions

Nos têtes de lecture/écriture UHF et antennes sont modulables et permettent de concevoir et réaliser les tâches d'identification de façon flexible, par exemple dans le cas de lignes de convoyage ou de portiques. Elles sont disponibles en différentes versions, pour différentes portées et applications. La portée dépend de la combinaison utilisée de tête de lecture/écriture, ou d'antenne et de support de données, ainsi que de la configuration de l'unité d'exploitation.

Les particularités

  • Variantes pour les gammes des fréquences UE (865 - 868 MHz) et US (902 - 928 MHz)
  • Utilisation fiable en environnement difficile grâce à un boîtier robuste jusqu'à la classe de protection IP67
  • Visualisations d'état directement sur la tête de lecture/écriture pour une mise en service simple et la minimisation des temps d'immobilisation
  • Mise en service et configuration en quelques secondes via la fonction "Auto Set-Up" (configuration automatique) pour la tête de lecture/écriture
  • Raccordement par câble coaxial (jusqu'à 10 m) ou connecteur M12 avec une longueur de câble jusqu'à 50 m
  • Polarisation circulaire pour des supports de données saisissables de manière quasi indépendante de la position
  • Portées de lecture jusqu'à 6 m et plus
  • Têtes de lecture/écriture et antennes montables directement sur le métal
  • Raccordement de jusqu'à quatre têtes de lecture/écriture aux unités d'exploitation BIS V
  • Raccordement de jusqu'à quatre antennes aux unités d'exploitation BIS U-602x

Disponibilité

15 Versions

Code de commande Prix Homologation radio Dimensions Matériau du boîtier Interface Température ambiante
Actions

BIS01AY

BIS U-303-C1-TNCB
770.85 CAD 300 x 49 x 300 mm Aluminium, Capot d'antenne : mélange de polymères -20...55 °C

BIS015Y

BIS VU-320-C1-S4
1782.09 CAD U.S.A., Canada, Mexique 130 x 50.5 x 130 mm PC, revêtu
ABS, Zinc, Moulé sous pression, (Connecteur)
RS485 -20...55 °C

BIS015Z

BIS VU-320-C0-S4
Europe 130 x 50.5 x 130 mm PC, revêtu
ABS, Zinc, Moulé sous pression, (Connecteur)
RS485 -20...55 °C

BIS018Z

BIS VU-320-C2-S4
1864.52 CAD Chine 130 x 50.5 x 130 mm PC, revêtu
ABS, Zinc, Moulé sous pression, (Connecteur)
RS485 -20...55 °C

BIS0190

BIS VU-320-C4-S4
Corée du Sud 130 x 50.5 x 130 mm PC, revêtu
ABS, Moulé sous pression, Zinc, (Connecteur)
RS485 -20...55 °C

BIS0191

BIS VU-320-C5-S4
Japon 130 x 50.5 x 130 mm PC, revêtu
ABS, Zinc, Moulé sous pression, (Connecteur)
RS485 -20...55 °C

BIS0192

BIS VU-320-C7-S4
Australie 130 x 50.5 x 130 mm PC, revêtu
ABS, Zinc, Moulé sous pression, (Connecteur)
RS485 -20...55 °C

BIS00P0

BIS U-301-C0-TNCB
133 x 18.4 x 133 mm PC -30...70 °C

BIS00TY

BIS U-301-C1-TNCB
679.35 CAD 133 x 18.4 x 133 mm PC -30...70 °C

BIS01AZ

BIS VU-320-C6-S4
Thaïlande 130 x 50.5 x 130 mm PC, revêtu
ABS, Zinc, Moulé sous pression, (Connecteur)
RS485 -20...55 °C