Capteurs magnétiques avec points d'action réglables

Capteurs magnétiques

Disponible en:

2 Séries

Nos capteurs magnétiques BMF pour rainure en C et en T avec points d'action multiples réglables permettent l'intégration rapide de commandes par vérin pneumatiques et hydrauliques dans la commande machine.

Tandis que les capteurs magnétiques avec point d'action fixe doivent être amenés manuellement sur le point d'action souhaité et fixés dans cette position, il suffit d'amener le capteur dans la position approximative et de l'y fixer. Le ou les points d'action sont ensuite définis au moyen de la "touches d'apprentissage" de l'élément de commande.

Dans un cas simple, il est ainsi possible de régler deux points d'action différents du même vérin. De plus, la variante IO-Link permet même de définir et d'interroger jusqu'à huit points d'action au sein de la portée de travail du capteur. Cela permet ainsi de détecter, par exemple dans une pince, jusqu'à huit tailles d'objet différentes, ce qui rend inutile l'utilisation de plusieurs capteurs conventionnels. Pour vous, cela signifie nettement plus de confort, une flexibilité supérieure et une économie de coûts.

Les particularités

  • Sans usure, puisque sans contact
  • Réglage individuel des points d'action, sans outil
  • Utilisable pour les vérins et les pinces avec polarisation magnétique radiale ou axiale
  • Apprentissage à distance de jusqu'à 8 points d'action via l'IO-Link
  • Hystérésis réglable pour chaque point d'action individuel
  • Surcourse extrêmement grande de 60 mm
  • Disponibilité d'un support pour unité d'apprentissage à usage universel
  • Visualisation d'état par plusieurs LED de couleur
  • Points d'action imperdables, y compris en cas de panne de courant
  • Des brides spéciales sont disponibles pour d'autres formes de rainures (par exemple, rainure en C)

2 Séries

Série Forme de rainure Matériau du boîtier primaire Dimensions Sortie de commutation Interface Type de raccordement Température ambiante max. Classe de protection
Actions

BMF 203T

Pour rainure en C et 2 points de commutation (fonction d'apprentissage)
C-slot PA 20 x 2,9 x 3,6 mm NPN, PNP IO-Link, NPN, PNP Câble, Câble avec connecteur 80 °C IP67

BMF 235T

Pour rainure en T et 2 points de commutation (fonction d'apprentissage)
T-slot PA 23,5 x 6,2 x 5 mm NPN, PNP IO-Link, NPN, PNP Câble, Câble avec connecteur 80 °C IP67