Adaptateurs
Pour résoudre les problèmes en technique d'installation
Disponible en:
7 Versions
La vaste gamme d'adaptateurs proposée par Balluff vous aide à relier de façon rapide et fiable différents modèles de connecteurs.
Vous avez le choix entre différentes séries toutes extrêmement robustes et donc adaptées au milieu industriel et gagnez ainsi un maximum en flexibilité.
Les particularités
- Robustes, adaptés au milieu industriel
- Pour un raccordement fiable et rapide
- Flexibilité supplémentaire
Adaptateurs M8, M12 et pour connecteur de vanne
Nos adaptateurs M8 et M12 ainsi que nos adaptateurs pour connecteur de vanne résistent aux chocs et aux vibrations et satisfont à la classe de protection IP67.
Résistants aux chocs et aux vibrations
Matériaux de qualité supérieure
IP67
Adaptateurs Profibus
Nos adaptateurs Profibus sont disponibles pour un raccordement Profibus simple et sûr.
Boîtier en zinc moulé sous pression, entièrement blindé
Levier de commutateur pour l'activation de la terminaison de bus, utilisable depuis l'extérieur
Option de programmation / diagnostic avec deuxième connecteur D-Sub
Différentes formes de boîtier
Versions plug-and-play et variantes confectionnables
7 Versions
Code de commande | Prix | Connexion 1 | Connexion 2 | Configuration de connecteurs | Actions |
---|---|---|---|---|---|
BCC0F2TBCC M415-M313-3F-RA101-000 |
29.49 CAD | M12x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | droit (2x) | |
BCC0F2UBCC M415-M314-3F-RA102-000 |
30.38 CAD | M12x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | droit (2x) | |
BCC0F2YBCC M314-M414-3E-RA102-000 |
33.84 CAD | M8x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | droit (2x) | |
BCC0F47BCC M313-M413-3E-RA101-000 |
32.96 CAD | M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | droit (2x) | |
BCC0HKZBCC VA04-M415-3E-RA125-000 |
25.65 CAD | A, DIN-0°/180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | droit, coudé | |
BCC0FCKBCC M414-M414-6A-710-PS0434-003 |
79.46 CAD | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | droit (2x) | |
BIU0016BIU EM-LP-00007-01 |
53.2 CAD | Sub-D-Connecteur femelle, droit, 9-pôles | FH34SRJ-12S-0,5SH-Connecteur mâle, droit, 12-pôles | droit (2x) |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.