Disponibilité

12 Versions

Code de commande Prix Matériau du boîtier Longueur Dimensions
Actions

BAE00ZT

BAE LX-XA-BW1160A-S4
1254.27 CAD Aluminium, anodisé
Verre borosilicaté
1200 mm Ø 45 x 1200 mm

BAE00Y4

BAE LX-XA-BW0530-S4
764.51 CAD Aluminium, anodisé
PMMA
610 mm Ø 20 x 610 mm

BAE00Y5

BAE LX-XA-BW0710-S4
950.88 CAD Aluminium, anodisé
PMMA
790 mm Ø 20 x 790 mm

BAE00Y6

BAE LX-XA-BW1016-S4
1003.41 CAD Aluminium, anodisé
PMMA
1096 mm Ø 20 x 1096 mm

BAE00ZM

BAE LX-XA-BW0380A-S4
685.79 CAD Aluminium, anodisé
Verre borosilicaté
420 mm Ø 45 x 420 mm

BAE00ZN

BAE LX-XA-BW0560A-S4
996.17 CAD Aluminium, anodisé
Verre borosilicaté
600 mm Ø 45 x 600 mm

BAE00ZP

BAE LX-XA-BW0760A-S4
1075.24 CAD Aluminium, anodisé
Verre borosilicaté
800 mm Ø 45 x 800 mm

BAE00ZR

BAE LX-XA-BW0960A-S4
1149.21 CAD Aluminium, anodisé
Verre borosilicaté
1000 mm Ø 45 x 1000 mm

BAE011E

BAE LX-XA-BW0170A-S4
583.03 CAD Aluminium, anodisé
Verre borosilicaté
210 mm Ø 45 x 210 mm

BAE012C

BAE LX-XA-BW0170B-S4
399.25 CAD Aluminium, anodisé, nature
Acryl glass
250 mm Ø 20 x 250 mm