- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle
- Version
- Éclairage de machine
- Dimensions
- Ø 20 x 790 mm
- Tension d'emploi nominale Ue DC
- 24 V
- Matériau
-
Aluminium anodisé
PMMA - Surface lumineuse
- 710 x 14 mm
- Angle de réflexion
- 120 °
- Type de lumière
- LED Lumière blanche
- Intensité lumineuse
- 1661 lm
- Température de couleur
- 4000 K
- Température ambiante
- -25...60 °C
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Classe de protection
- IP69K
-
Fiche de données
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-11-03-45
- ECLASS 11.0
- 27-11-03-45
- ECLASS 5.1.4
- 27-11-03-90
- ECLASS 6.2
- 27-11-90-90
- ETIM 4.0
- EC000348
- ETIM 5.0
- EC000348
- ETIM 6.0
- EC000348
- ETIM 7.0
- EC000348
- UNSPSC 11
- 39000000
- UNSPSC 7.0901
- 39000000
- eCl@ss 8.1
- 27-11-90-10
- eCl@ss 9.0
- 27-11-03-45
- eCl@ss 9.1
- 27-11-03-45