Appareils portables RFID Accessoires UHF

RFID-Handhelds

Disponible en:

2 Versions

Un lecteur portable pour les applications UHF (860...960 MHz) se compose de deux éléments : Un appareil de base combiné à un module de lecture/écriture UHF. Vous avez le choix entre des modules de lecture/écriture UHF avec différentes homologations nationales.

Les particularités

  • Pour un lecteur portable destiné aux applications UHF (860...960 MHz), choisissez un appareil de base combiné à un module de lecture/écriture UHF.
  • Les composants sont conformes aux normes internationales ISO 18000-6C et EPC Gen2 Class1.
  • Variantes pour les gammes de fréquences UE (865 - 868 MHz) et US (902 - 928 MHz)

2 Versions

Code de commande Prix Symbolisation commerciale Dimensions Homologation radio Standards Température ambiante
Actions

BIS01FY

BIS U-830-4-011-H-0
3483.85 CAD BIS01FY 85 x 27 x 52 mm Europe EPCglobal™ Class 1, Gen 2, ISO 18000-63, DRM (Dense Reader Mode) support -20...50 °C, Avoid condensation on the device.

BIS01FZ

BIS U-830-4-011-H-1
3349.92 CAD BIS01FZ 85 x 27 x 52 mm Canada, U.S.A. EPCglobal™ Class 1, Gen 2, ISO 18000-63, DRM (Dense Reader Mode) support -20...50 °C, Avoid condensation on the device.