BIS01FZ

Appareils portables RFID Accessoires UHF

Code typographique:

BIS U-830-4-011-H-1

Chargement...
Accessoires recommandés
Groupe de produits
RFID Mobile Devices
Principe de fonctionnement
UHF read/write module
Forme d'antenne
Dipôle
Polarisation
Integrated Linear Polarized
Puissance de sortie réglable
10 dBm…27 dBm
Standards
EPCglobal™ Class 1, Gen 2
ISO 18000-63
DRM (Dense Reader Mode) support
Classe de protection
IP65
Homologation / conformité
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Basic Devices

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 7.0
EC002998
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01