Convertisseurs de signaux

Adaptateur de communication et convertisseur de signaux

Disponible en:

16 Versions

Nos convertisseurs de signaux vous permettent de modifier facilement les signaux de sortie ou les fonctions de comptage et de temporisation. Pour cela, vous disposez de convertisseurs de signaux pour capteurs avec sortie analogique/de commutation ainsi que d'amplificateurs de signaux. Ceux-ci peuvent être montés de manière flexible dans l'armoire de commande ou sur place.

Les particularités

  • Convertisseur de signaux pour systèmes de mesure de position avec interface start-stop
  • Les convertisseurs de signaux pour capteurs avec sortie de commutation sont combinables entre eux; en outre, ils sont faciles à monter et à régler.
  • Convertisseur de signaux pour signaux de sortie analogiques vers IO-Link

Disponibilité

16 Versions

Code de commande Prix Fonction Interface Entrées numériques Entrées analogiques Sorties analogiques Matériau du boîtier Classe de protection Version
Actions

BNI0041

BNI IOL-712-000-K023
186.7 CAD IO-Link 1.0 Analogique, courant (0…20 mA) PA IP67, Etat vissé Convertisseur analogique

BNI0042

BNI IOL-714-000-K023
185.03 CAD IO-Link 1.0 Analogique, tension (0…10 V) PA IP67, Etat vissé Convertisseur analogique

BNI004C

BNI IOL-722-000-K023
196.06 CAD IO-Link 1.0 Analogique, courant (4…20 mA) PA IP67, Etat vissé Convertisseur analogique

BAE012U

BAE SC-XA-T03
153.27 CAD Retard à l'enclenchement / au déclenchement temporisateur, Switching amplifier up to 150 mA PNP PBT
PA
IP67

BAE012W

BAE SC-XA-F06
153.27 CAD Convertisseur de sortie (PNP/NPN), Inverseur de commutation (NO/NF), Switching amplifier up to 150 mA PNP PBT
PA
IP67

BNI00C1

BNI IOL-760-002-E066
496.42 CAD IO-Link 1.1 2x PNP, type 3 Acier inoxydable (1.4404)
PTFE
IP67, Etat vissé Convertisseur RS232

BNI00C6

BNI IOL-730-002-E023
336.35 CAD IO-Link 1.1 Analogique, tension / analogique, courant / analogique, température (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Thermocouple type J/Thermocouple type K) Analogique, tension / analogique, courant (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA) Acier inoxydable (1.4404)
PTFE
IP67, Etat vissé Convertisseur analogique

BNI004E

BNI IOL-724-000-K023
196.06 CAD IO-Link 1.0 Analogique, tension (0…10 V) PA IP67, Etat vissé Convertisseur analogique

BNI004T

BNI IOL-716-000-K023
196.06 CAD IO-Link 1.0 Analogique, température (Pt100) PA IP67, Etat vissé Convertisseur analogique

BAE011H

BAE SC-TL-F03
1640.48 CAD Marche/arrêt;Analogique, tension / analogique, courant Plastique IP20