- Interface
- Marche/arrêt;Analogique, tension / analogique, courant
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC
- Raccordement
- Bornier, USB Mini
- Matériau du boîtier
- Plastique
- Dimensions
- 23 x 102 x 102 mm
- Température ambiante
- -20...60 °C
- Classe de protection
- IP20
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-27-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-14
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001774
- ETIM 5.0
- EC001774
- ETIM 6.0
- EC001774
- ETIM 7.0
- EC001774
- UNSPSC 11
- 39121008
- UNSPSC 7.0901
- 39121008
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-14
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-14
- eCl@ss 8.1
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-90-90