Éclairages annulaires

Éclairages pour systèmes vision et machines

Disponible en:

6 Versions

La taille du champ d'éclairage de nos éclairages annulaires présente un diamètre de 100/60 mm. En tant qu'éclairage par réflexion supplémentaire avec des LED haute intensité, il permet un éclairement homogène dans les variantes avec lumière rouge, lumière blanche et infrarouge.

Les particularités

  • Fixation et installation simples
  • Boîtier de qualité supérieure, IP65
  • Possibilité de réalisation de grandes distances d'inspection
  • Adaptateur de diffuseur pour les applications avec surfaces miroitantes, afin d'éviter les réflexions perturbatrices

6 Versions

Code de commande Prix Version Surface lumineuse Type de lumière Dimensions Matériau
Actions

BAE000J

BAE LX-VS-RR100
1359.16 CAD Éclairage annulaire Ø 100 mm/Ø 60 mm LED Lumière rouge Ø 116 x 20.5 mm Aluminium anodisé, noir
Verre

BAE000K

BAE LX-VS-RI100
1482.64 CAD Éclairage annulaire Ø 100 mm/Ø 60 mm LED Infrarouge Ø 116 x 20.5 mm Aluminium anodisé, noir
Verre

BAE00AN

BAE LX-VS-RW100
1392.72 CAD Éclairage annulaire Ø 100 mm/Ø 60 mm LED Lumière blanche Ø 116 x 20.5 mm Aluminium anodisé, noir
Verre

BAE011P

BAE LX-VS-RI040
1041.6 CAD Éclairage annulaire Ø 38 mm/Ø 26 mm LED Infrarouge Ø 40.5 x 13 mm Aluminium anodisé, noir

BAE011R

BAE LX-VS-RR040
1041.6 CAD Éclairage annulaire Ø 38 mm/Ø 26 mm LED Lumière rouge Ø 40.5 x 13 mm Aluminium anodisé, noir

BAE011T

BAE LX-VS-RW040
1041.6 CAD Éclairage annulaire Ø 38 mm/Ø 26 mm LED Lumière blanche Ø 40.5 x 13 mm Aluminium anodisé, noir