Protection mécanique

Permet d'allonger la durée de vie et les performances d'un produit dans des conditions industrielles rudes

Protection mécanique

Le matériel de protection de Balluff convient à de nombreuses applications et situations d'impact, de nettoyage ou de débris. Ces accessoires ont été développés pour allonger la durée de vie et les performances des produits d'automatisation dans des conditions industrielles rudes impliquant des produits chimiques agressifs, une accumulation de débris, des chocs/vibrations/impacts et des températures élevées.

Lorsque l'on travaille dans plusieurs sortes d'environnements, il est important de concevoir l'application avec une approche à plusieurs angles. Pour les applications existantes, il est essentiel d'envisager toutes les raisons d'une panne avant de déterminer une solution.

Lorsqu'il s'agit de déterminer la protection nécessaire, il faut répondre à ces questions : Quel élément est exposé et pourquoi l'installation actuelle ne convient-elle pas?

Autres questions courantes à se poser :

  • Quel espace peut-on utiliser?
  • Y a-t-il des dommages par contact physique?
  • Puis-je changer l'outillage d'une quelconque manière?

Balluff propose l'une des plus grandes variétés d'accessoires spécialement conçus pour les environnements hostiles.

Gaines de protection pour câbles

  • Durable et économique
  • Installation simple
  • Différents diamètres
  • Confectionnable individuellement

Solution sondes de niveau

  • Fiables et durables, y compris dans les environnements sales
  • Remplacement facile du capteur pour le nettoyage et la maintenance
  • Point d'action précis
  • Utilisation individuelle grâce à de nombreuses tailles et formes
  • Accessoires disponibles pour la variante à filetage : Adaptateur plat, M4, M6, M8, M10

Capuchons de protection et obturateurs de ports

  • Robustes grâce aux matériaux et à leur construction, classe de protection jusqu'à IP69K
  • Possibilité d'intégration compacte et économique dans toute installation
  • Versions en métal et en plastique, également avec revêtement PTFE

Boîtier de protection

  • Robustes grâce à des matériaux de qualité supérieure, des surfaces et une géométrie résistantes
  • Possibilité d'intégration fiable et économique dans toute installation
  • Résistent aux températures élevées, produits chimiques et influences mécaniques

Protection contre le sabotage

  • Solutions industrielles standard pour la protection contre le déréglage et le sabotage
  • Possibilité d'intégration simple et économique dans toute installation
  • Fabriquée avec précision et en matériaux de qualité supérieure