Switches non administrés

Switches

Disponible en:

4 Versions

Nos switches non administrés permettent de relier en étoile des appareils Ethernet 5 ports et 8 ports sur un composant. Les switches non administrés satisfont aussi bien à la classe de protection IP67 que la classe IP20 et supportent les taux de transfert 10 et 100 Mbit/s. La vitesse de transmission est réglée automatiquement par le biais de la fonction d'auto-négociation.

Grâce à la fonction "Autocrossing", les modules reconnaissent automatiquement le type de câble utilisé. Les erreurs de câblage sont ainsi exclues.

Les particularités

  • IP67 et IP20
  • Taux de transfert 10 et 100 Mbit/s
  • Vitesse de transmission réglable automatiquement via la fonction d'auto-négociation
  • Erreurs de câblage exclues grâce à la fonction "Autocrossing"

Disponibilité

4 Versions

Code de commande Prix Interface Interfaces supplémentaires Connexion emplacements Fixation Classe de protection
Actions

BNI000F

BNI EIP-950-000-Z009
669.4 CAD Ethernet TCP/IP
10Base-T/100Base-TX
8x EtherNet/IP 10Base-T/100Base-TX 8x M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé Fixation par vis à 2 trous IP67, Etat vissé

BNI0067

BNI TCP-952-000-E029
401.84 CAD Ethernet TCP/IP
10Base-T/100Base-TX
8x Ethernet TCP 10Base-T/100Base-TX 8x RJ45-Connecteur femelle, 8-pôles Montage sur profilé chapeau IP30

BNI0089

BNI EIP-950-000-Z009-C07
669.4 CAD Ethernet TCP/IP
10Base-T/100Base-TX
8x EtherNet/IP 10Base-T/100Base-TX 8x M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé Fixation par vis à 2 trous IP67, Etat vissé

BNI005E

BNI TCP-951-000-E028
222.43 CAD Ethernet TCP/IP
10Base-T/100Base-TX
4x Ethernet TCP 10Base-T/100Base-TX 5x RJ45-Connecteur femelle, 8-pôles Montage sur profilé chapeau IP30